(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[LL] 手袋(牛革)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[LL] 手袋(牛革)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,810円
税込単価
1,991円

【特長】サイズ:LL材質:手の平:牛革手の甲:綿メリヤス用途:土木建設、鉄工業...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    LL
  • 材質:
    手の平:牛革手の甲:綿メリヤス
  • 全長:
    223mm
  • 厚み:
    0.7mm
  • 掌周り:
    210mm
  • 中指長さ:
    110mm
  • 内容量:
    1双

型番

EA353BE-43 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA353BE-43

1双

1個

1,810( 1,991円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズ:LL
材質:手の平:牛革手の甲:綿メリヤス
用途:土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[LL] 手袋(牛革)の型番EA353BE-43のページです。
型番EA353BE-43に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[LL] 手袋(牛革)

[LL] 手袋(牛革)

    [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

    [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

      手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) 2本編

      手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) 2本編

        ラテックスゴム手袋 黄色

        ラテックスゴム手袋 黄色

          防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)

          防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)

            作業手袋(合成皮革)

            作業手袋(合成皮革)

              手袋(ポリウレタンコート)

              手袋(ポリウレタンコート)

                手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)

                手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)

                  [L] 手袋・メカニック(合成革)

                  [L] 手袋・メカニック(合成革)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 1,810円 2,360円 247円 390円 560円 2,990円 460円 1,570円 2,600円
                    通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目  
                    サイズ LL M - - - - - - L
                    材質 手の平:牛革手の甲:綿メリヤス 合皮、ポリエステルメッシュ ポリエステル、綿、天然ゴム 表:ラテックスゴム裏:綿フロック ポリエステル、塩化ビニール、その他 手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス 繊維部:ナイロン、樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他樹脂部:ニトリルゴム 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材
                    全長 223mm 220mm - - - - - - 230mm
                    厚み 0.7mm 1.4mm 10mm 0.5mm - 0.5mm 0.6mm 1.1mm 0.6mm
                    掌周り 210mm 200mm - - - - - - 215mm

                    [LL] 手袋(牛革)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました