(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:EA354GJ-82
手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート) テブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,570円
税込単価
1,727円

【特長】・耐油性、耐摩耗性に優れています。・通気性に優れ、ムレを軽減します。・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • ゲージ:
    13
  • 規格:
    その他
  • 材質:
    繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他樹脂部:ニトリルゴム
  • 厚み:
    1.1mm
  • EU規格CE EN388耐切創レベル:
    4
  • メーカー型番:
    DURACoil 386
  • メーカー:
    ショーワグローブ
  • 備考:
    EU規格CE EN388耐切創レベル4
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

型番

EA354GJ-82 解除

Loading...

カタログを表示

EA354GJ-82の仕様・寸法情報

使用用途耐切創商品タイプニトリルゴム
サイズLゲージ13
規格その他材質繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他樹脂部:ニトリルゴム
全長250mm厚み1.1mm
掌周り200mm中指長さ79mm
EU規格CE EN388耐切創レベル4カラー本体:グレー、裾:レッド
重量(g)69.3メーカー型番DURACoil 386
メーカーショーワグローブ備考EU規格CE EN388耐切創レベル4
内容量1双 - -

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
カラー
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354GJ-82

L
250mm
200mm
79mm
本体:グレー、裾:レッド
69.3
1双

1個

1,570( 1,727円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性、耐摩耗性に優れています。
・通気性に優れ、ムレを軽減します。
・EU規格CE EN388耐切創レベル4
【用途】
運輸・物流業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)の型番EA354GJ-82のページです。
型番EA354GJ-82に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)

手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)

    [L] 手袋・メカニック(合成革)

    [L] 手袋・メカニック(合成革)

      手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)

      手袋(耐透過・耐溶剤・ブチルゴム)

        [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

        [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

          手袋・メカニック(合成皮革)

          手袋・メカニック(合成皮革)

            手袋・メカニック(合成革/迷彩)

            手袋・メカニック(合成革/迷彩)

              手袋(ポリウレタンコート)

              手袋(ポリウレタンコート)

                [LL] 手袋(牛革)

                [LL] 手袋(牛革)

                  手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) 2本編

                  手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) 2本編

                    ラテックスゴム手袋 黄色

                    ラテックスゴム手袋 黄色

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                      通常価格 1,570円 2,600円 3,500円 2,360円 2,600円 - 460円 1,810円 247円 390円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   お見積り   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目  
                      使用用途 耐切創 - 耐油・耐溶剤 作業用 タッチパネル用 タッチパネル用 - - - -
                      商品タイプ ニトリルゴム 革手 その他 すべり止め 革手 革手 ポリウレタン - すべり止め -
                      ゲージ 13 - - - - - 18 - 10 -
                      規格 その他 - - - - - - - - -
                      材質 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他樹脂部:ニトリルゴム 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材 ブチルゴム 合皮、ポリエステルメッシュ 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材 繊維部:ナイロン、樹脂部:ポリウレタン 手の平:牛革手の甲:綿メリヤス ポリエステル、綿、天然ゴム 表:ラテックスゴム裏:綿フロック

                      手袋(耐切創/高強度PE系・ニトリルコート)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA354GJ-81
                      EA354GJ-83
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 全長 掌周り 中指長さ カラー 重量(g) 内容量

                      1,570円

                      ( 1,727円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      M230mm190mm77mm本体:グレー、裾:ブルー65.3-

                      1,570円

                      ( 1,727円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      LL260mm215mm84mm本体:グレー、裾:ブラック77.3-
                      型番
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ 全長 掌周り 中指長さ カラー 重量(g) 内容量

                      耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト