(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) 2本編

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA354AC-9
手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) 2本編 テブクロ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
250円
税込単価
275円

滑りにくくグリップ力に優れた天然ゴムを使用しているため、物をつかみやすく、手へ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • ゲージ:
    10
  • 材質:
    ポリエステル、綿、天然ゴム
  • 厚み:
    10mm
  • 編み本数:
    2
  • メーカー型番:
    #001
  • メーカー:
    勝星産業
  • 商品名:
    ゴムライナー
  • 内容量:
    1双

型番

EA354AC-9 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【ゲージについて】

[M/215mm] 手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)  製品仕様1

ゲージとは編み機の針の密度を示すもので、1インチ間にある針数をもってゲージと言います。使用する糸の番手や本数にもよりますが、一般的にゲージが細かくなるほど、薄い手袋になります。

【手袋のめやす】

[M/215mm] 手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付)  製品仕様2

(メーカーにより差があります。参考にして下さい。)

  • Mサイズは、手のひら回り、約20.3~22.8cmです。

【軍手の種類】

材質綿混
特長綿、ポリエステル、レーヨン等の違う種類の繊維を混ぜ合わせた糸で編まれた軍手。
吸油性・吸汗性に優れ、綿の混率が高いので綿の風合いに近く柔らかい。
用途工場内作業等
 
商品情報を表示

EA354AC-9 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長
掌周り
中指長さ
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA354AC-9

M
215mm
95mm
75mm
63
1双

1個

250( 275円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑りにくくグリップ力に優れた天然ゴムを使用しているため、物をつかみやすく、手への負担も少ないため疲れにくく、作業がしやすい構造です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) 2本編の型番EA354AC-9のページです。
型番EA354AC-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) 2本編

手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) 2本編

    ラテックスゴム手袋 黄色

    ラテックスゴム手袋 黄色

      [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

      [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

        作業手袋(合成皮革)

        作業手袋(合成皮革)

          手袋(ポリウレタンコート)

          手袋(ポリウレタンコート)

            [LL] 手袋(牛革)

            [LL] 手袋(牛革)

              防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)

              防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 247円 390円 2,360円 2,990円 460円 1,810円 560円
                通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目  
                商品タイプ すべり止め - すべり止め すべり止め ポリウレタン - 軍手
                ゲージ 10 - - - 18 - 7
                材質 ポリエステル、綿、天然ゴム 表:ラテックスゴム裏:綿フロック 合皮、ポリエステルメッシュ 手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス 繊維部:ナイロン、樹脂部:ポリウレタン 手の平:牛革手の甲:綿メリヤス ポリエステル、塩化ビニール、その他
                厚み 10mm 0.5mm 1.4mm 0.5mm 0.6mm 0.7mm -
                編み本数 2 - - - - - 2

                手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) 2本編のレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                作業用
                評価 5.0満足度:5.02021/11/30
                使用歴2年以上。
                作業用として使用。
                手の装着感触も良く、グリップ性も良いです。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                EA354AC-10
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                サイズ 全長 掌周り 中指長さ 重量(g) 内容量

                247円

                ( 272円 )
                1個 あり

                1日目

                L230mm90mm80mm60-

                すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました