(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
560円
税込価格
616円

【特長】・裏起毛で保温性に優れています。・材質:ポリエステル、塩化ビニール、そ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ:
    軍手
  • 仕様:
    ボツ
  • ゲージ:
    7
  • 材質:
    ポリエステル、塩化ビニール、その他
  • 編み本数:
    2
  • 滑り止め付:
    あり
  • メーカー型番:
    H845
  • メーカー:
    勝星産業
  • 内容量:
    5双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
全長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
225mm
5双

1パック

5個入り

560( 616円 )

1日目

L
230mm
5双

1パック

5個入り

560( 616円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏起毛で保温性に優れています。
・材質:ポリエステル、塩化ビニール、その他

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)

防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)

    ラテックスゴム手袋 黄色

    ラテックスゴム手袋 黄色

      [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

      [M] 手袋(合成革/カモフラージュ)

        [L] 手袋・メカニック(合成革)

        [L] 手袋・メカニック(合成革)

          手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) 2本編

          手袋(ポリエステル・綿・滑り止め付) 2本編

            [LL] 手袋(牛革)

            [LL] 手袋(牛革)

              作業手袋(合成皮革)

              作業手袋(合成皮革)

                手袋・メカニック(合成革/迷彩)

                手袋・メカニック(合成革/迷彩)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 560円 390円 2,360円 2,600円 247円 1,810円 2,990円 -
                  通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   お見積り  
                  使用用途 耐熱・耐冷 - 作業用 - - - 作業用 タッチパネル用
                  商品タイプ 軍手 - すべり止め 革手 すべり止め - すべり止め 革手
                  仕様 ボツ - - - - - 背抜き -
                  ゲージ 7 - - - 10 - - -
                  材質 ポリエステル、塩化ビニール、その他 表:ラテックスゴム裏:綿フロック 合皮、ポリエステルメッシュ 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材 ポリエステル、綿、天然ゴム 手の平:牛革手の甲:綿メリヤス 手の平:合成皮革、手の甲:スパンデックス 手の平:合成皮革、手の甲:TrekDry素材

                  防寒軍手(裏起毛・滑り止付・5双)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました