(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腰部サポートウェア(ラクニエ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腰部サポートウェア(ラクニエ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,224円
税込単価
25,546円

・過剰なサポートによる筋力低下を防ぎます。・落ちないサポート力で5万回の伸縮を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ワーキングサポーター
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアセタール
  • 商品詳細種別:
    腰部サポートウェア(ラクニエ)

型番

EA926AG-2A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA926AG-2A

M
76~106
166~175

1個

23,224( 25,546円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・過剰なサポートによる筋力低下を防ぎます。
・落ちないサポート力で5万回の伸縮を繰り返しても約90%の張力を維持します。
・負担の大きな前屈姿勢時のみサポート力を発生。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腰部サポートウェア(ラクニエ)の型番EA926AG-2Aのページです。
型番EA926AG-2Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腰部サポートウェア(ラクニエ)

腰部サポートウェア(ラクニエ)

    AZ-67031 ドゴール帽

    AZ-67031 ドゴール帽

      フィッシング

      フィッシング

        レディスピタリティスラックス 1614

        レディスピタリティスラックス 1614

          ナガソデシャツ

          ナガソデシャツ

            つなぎ作業服(アクアチタン含浸テープ採用)

            つなぎ作業服(アクアチタン含浸テープ採用)

              メーカー エスコ アイトス コーコス信岡 ジーベック コーコス信岡 エスコ
              通常価格 23,224円 8,325円 1,548円 7,900円 1,337円 15,070円
              通常出荷日 2日目   9日目   3日目   5日目   3日目   1日目~   当日出荷可能
              商品タイプ ワーキングサポーター - - - - -
              ブラック - - - - -
              材質 ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリアセタール - - - - -
              商品詳細種別 腰部サポートウェア(ラクニエ) - - - - -

              腰部サポートウェア(ラクニエ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました