(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA910RA-11
工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付) ウワバキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,420円
税込単価
1,562円

・用途…防水工事の下塗り作業や室内内装工事の上履きとして・伸縮性が良く、裏面の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 材質:
    ネオプレーン/ポリエステル

型番

EA910RA-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA910RA-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA910RA-11

22.0~23.0

1個

1,420( 1,562円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・用途…防水工事の下塗り作業や室内内装工事の上履きとして
・伸縮性が良く、裏面のつま先、かかと部分に滑り止めが付いています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)の型番EA910RA-11のページです。
型番EA910RA-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)

工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)

    工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)

    工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)

      EVA樹脂絶縁上衣

      EVA樹脂絶縁上衣

        ローネックロングスリーブ(発熱、ストレッチ、消臭、抗菌)【秋冬用】

        ローネックロングスリーブ(発熱、ストレッチ、消臭、抗菌)【秋冬用】

          雨具 レインアタッカー ヤッケ

          雨具 レインアタッカー ヤッケ

            長袖つなぎ服 6609

            長袖つなぎ服 6609

              ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ジャンパー MS6001 上 M

              ミドリ安全 作業服 春夏 長袖 ジャンパー MS6001 上 M

                イケメンツータックスラックス 2090      

                イケメンツータックスラックス 2090      

                  メーカー エスコ エスコ 渡部工業 自重堂 LOGOS(ロゴス) カジメイク ミドリ安全 ジーベック
                  通常価格 1,420円 1,370円 23,527円 1,894円 9,746円 4,256円 4,513円 3,845円
                  通常出荷日 1日目   1日目   4日目   5日目   1日目~   1日目~   6日目   5日目  
                  商品タイプ 作業靴 作業靴 - - - - - -
                  規格 規格無し 規格無し - - - - - -
                  形状 短靴 短靴 - - - - - -
                  耐油性 なし なし - - - - - -
                  静電気帯電防止機能 なし なし - - - - - -

                  工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA910RA-12
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ(cm)

                  1,420円

                  ( 1,562円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  23.5~24.5

                  靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました