(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

58x 24cm 作業用エプロン(13ポケット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

58x 24cm 作業用エプロン(13ポケット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,980円
税込単価
3,278円

工具が入る大きなポケット付【商品仕様】・サイズ…58×24cm・ポケット数…1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰下
  • 仕様:
    作業用
  • 色:
    多色
  • 着丈(cm):
    58
  • 幅(cm):
    24
  • 材質:
    キャンバス生地
  • ポケット数:
    13個
  • ベルトの長さ:
    1320.8mm

型番

EA355AD-37 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA355AD-37

1個

2,980( 3,278円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具が入る大きなポケット付
【商品仕様】
・サイズ…58×24cm
・ポケット数…13個
・ベルトの長さ…1320.8mm
・材質…キャンバス生地
・ウエスト式
・ハンマーホルダー付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

58x 24cm 作業用エプロン(13ポケット)の型番EA355AD-37のページです。
型番EA355AD-37に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

58x 24cm 作業用エプロン(13ポケット)

58x 24cm 作業用エプロン(13ポケット)

    58x 59cm 作業用エプロン(16ポケット)

    58x 59cm 作業用エプロン(16ポケット)

      ストレッチスモック

      ストレッチスモック

        半袖ジップアップシャツ 6160

        半袖ジップアップシャツ 6160

          ブルゾン(秋冬用/緑・灰・紺/帯電防止)

          ブルゾン(秋冬用/緑・灰・紺/帯電防止)

            メーカー エスコ エスコ 自重堂 ジーベック 自重堂
            通常価格 2,980円 4,810円 6,496円 3,505円 5,850円
            通常出荷日 1日目   2日目   5日目   5日目   5日目  
            商品タイプ 腰下 前掛け(胸付) - - -
            仕様 作業用 作業用 - - -
            多色 多色 - - -
            着丈(cm) 58 60 - - -
            幅(cm) 24 58 - - -

            58x 24cm 作業用エプロン(13ポケット)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました