(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

58x 59cm 作業用エプロン(16ポケット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

58x 59cm 作業用エプロン(16ポケット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,810円
税込単価
5,291円

肩には負担を軽減するパッド付【商品仕様】・サイズ…58×60cm・ポケット数…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け(胸付)
  • 仕様:
    作業用
  • 色:
    多色
  • 着丈(cm):
    60
  • 幅(cm):
    58
  • 材質:
    キャンバス生地
  • ポケット数:
    16個
  • ベルトの長さ:
    1320.8mm

型番

EA355AD-36 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA355AD-36

1個

4,810( 5,291円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

肩には負担を軽減するパッド付
【商品仕様】
・サイズ…58×60cm
・ポケット数…16個
・ベルトの長さ…1320.8mm
・ウエスト式
・ハンマーホルダー付
・材質…キャンバス生地
・肩紐はバックルで長さ調節可能
・ペン差しポケット付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

58x 59cm 作業用エプロン(16ポケット)の型番EA355AD-36のページです。
型番EA355AD-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

58x 59cm 作業用エプロン(16ポケット)

58x 59cm 作業用エプロン(16ポケット)

    58x 24cm 作業用エプロン(13ポケット)

    58x 24cm 作業用エプロン(13ポケット)

      ジャンパー 58300シリーズ

      ジャンパー 58300シリーズ

        自重堂 ベスト

        自重堂 ベスト

          ストレッチスモック

          ストレッチスモック

            メーカー エスコ エスコ 自重堂 自重堂 自重堂
            通常価格 4,810円 2,980円 4,770円 3,597円 6,496円
            通常出荷日 2日目   1日目   5日目   5日目   5日目  
            商品タイプ 前掛け(胸付) 腰下 - - -
            仕様 作業用 作業用 - - -
            多色 多色 - - -
            着丈(cm) 60 58 - - -
            幅(cm) 58 24 - - -

            58x 59cm 作業用エプロン(16ポケット)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました