(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入)【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,500円
税込単価
7,150円

青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します【商品仕様】・電球…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LED照明
  • 仕様:
    照明器具
  • 全光束(lm):
    600
  • 照明器具タイプ:
    2灯用
  • 詳細1:
    取付ねじ径:M10
  • 寸法:
    115×74×85(H)mm
  • 消費電力:
    15W
  • 電源:
    DC10~60V
  • 重量:
    460g
  • コード長:
    400mm
  • 電線仕様:
    PVC線
  • LED数:
    5灯(白・青)
  • 環境温度:
    -40~60℃
  • 入数:
    2個

型番

EA814BA-31 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA814BA-31

1パック

2個入り

6,500( 7,150円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
【商品仕様】
・電球…15W
・コード長…400mm
・明るさ…600lm
・サイズ…115×74×85(H)mm
・電源…DC10V~60V
・照明装置…LED球5灯(白・青)
・電線仕様…PVC線
・取付ねじ径…M10
・重量…0.46kg
・入数…2個
・屋内用(IP65)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入)の型番EA814BA-31のページです。
型番EA814BA-31に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入)

DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入)

    DC10-30V/48W 作業灯/LED

    DC10-30V/48W 作業灯/LED

      DC10-30V/27W 作業灯/LED

      DC10-30V/27W 作業灯/LED

        DC12V→AC100V/280W DC-ACパワーインバーター

        DC12V→AC100V/280W DC-ACパワーインバーター

          DC12V→AC100V・1500W インバーター

          DC12V→AC100V・1500W インバーター

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 6,500円 3,870円 2,870円 8,080円 26,300円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
            商品タイプ LED照明 LED照明 LED照明 - -
            仕様 照明器具 照明器具 照明器具 - -
            全光束(lm) 600 3200 1700 - -
            照明器具タイプ 2灯用 1灯用 1灯用 - -
            詳細1 取付ねじ径:M10 取付ねじ径:M8 取付ねじ径:M8 - -

            DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました