(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2030mm ロングノズルエアーガン(増量・サイドノズル付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2030mm ロングノズルエアーガン(増量・サイドノズル付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,180円
税込単価
7,898円

サイド穴ノズルを使用すると、細い溝のゴミを取るのに便利です【商品仕様】・ノズル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアブラストガン
  • 本体・セット品:
    本体のみ
  • 最高使用圧力(MPa):
    0.62~0.8
  • サイズ:
    2030(L)×165(H)mm
  • 材質:
    ナイロン・鉄
  • 穴径:
    2mm
  • ノズル取付ねじ:
    1/4G-19山ネジ
  • ノズル長:
    2000mm
  • エアー噴出量:
    1065L/min
  • 吸入口:
    Rc1/4"
  • 使用コンプレッサー:
    2.2kW
  • 増量ノズル使用時倍率:
    約1.8倍(メーカー比)

型番

EA123KD-18 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA123KD-18

1個

7,180( 7,898円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サイド穴ノズルを使用すると、細い溝のゴミを取るのに便利です
【商品仕様】
・ノズル長…2000mm
・使用圧力…0.62~0.8MPa
・材質…ナイロン・鉄
・サイズ…2030(L)×165(H)
・吸入口…Rc1/4”
・穴径…2mm
・エアー量…1065L/min
・使用コンプレッサー…2.2kW
・増量ノズル使用時倍率…約1.8倍(メーカー比)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2030mm ロングノズルエアーガン(増量・サイドノズル付)の型番EA123KD-18のページです。
型番EA123KD-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2030mm ロングノズルエアーガン(増量・サイドノズル付)

2030mm ロングノズルエアーガン(増量・サイドノズル付)

    ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)

    ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)

      3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-1

      3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-1

        3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-11

        3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-11

          コーキングガン(エアー式) EA123VA-8

          コーキングガン(エアー式) EA123VA-8

            1000ml クリーニングガン(エアー式)

            1000ml クリーニングガン(エアー式)

              コーキングガン(エアー式) EA123VA-5

              コーキングガン(エアー式) EA123VA-5

                コーキングガン コンボイRS900

                コーキングガン コンボイRS900

                  コーキングガン(エアー式) EA123VA-2

                  コーキングガン(エアー式) EA123VA-2

                    エアーブラシキット EA121DF-1

                    エアーブラシキット EA121DF-1

                      コーキングガン(エアー式) EA123VA-7

                      コーキングガン(エアー式) EA123VA-7

                        Φ50×230mm コーキングガン(エアー式)

                        Φ50×230mm コーキングガン(エアー式)

                          コーキングガン コンボイRS

                          コーキングガン コンボイRS

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ TJMデザインタジマツール エスコ エスコ エスコ エスコ TJMデザインタジマツール
                            通常価格 7,180円 18,620円 3,440円 3,970円 5,539円 4,499円 31,760円 5,509円 7,010円 17,990円 18,600円 7,920円 5,458円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ エアブラストガン エアブラストガン エアブラストガン エアブラストガン - - - - - - - - -
                            本体・セット品 本体のみ 本体のみ 本体のみ 本体のみ - - - - - - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 0.62~0.8 0.4 1 1 - - - - - - - - -
                            サイズ 2030(L)×165(H)mm 127(H)×277(L)mm - - - - - - - - - - -
                            材質 ナイロン・鉄 ブラシ:ナイロン - - - - - - - - - - -

                            2030mm ロングノズルエアーガン(増量・サイドノズル付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました