(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

20L ポリ灯油缶(緑)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA991HA-11
20L ポリ灯油缶(緑)【1~4個入り】 ケイユカン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,879円
税込単価
4,267円

【仕様】・材質:ポリエチレン・サイズ:335×260×335mm

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    20
  • 商品タイプ:
  • 商品詳細種別:
    ポリ灯油缶(緑)
  • 材質:
    ポリエチレン
  • サイズ:
    335(W)×260(D)×335(H)mm

型番

EA991HA-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA991HA-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
入数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991HA-11

1台

1個

3,879( 4,267円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:ポリエチレン
・サイズ:335×260×335mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

20L ポリ灯油缶(緑)の型番EA991HA-11のページです。
型番EA991HA-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

20L ポリ灯油缶(緑)

20L ポリ灯油缶(緑)

    17L  オイルドレインパン

    17L オイルドレインパン

      工業用ダスト缶(セーフティー・静音) 2L

      工業用ダスト缶(セーフティー・静音) 2L

        3/4”NPT ドラム缶バルブ

        3/4”NPT ドラム缶バルブ

          φ165㎜ じょうご

          φ165㎜ じょうご

            ドラムキャリー(φ610mm・55ガロン)

            ドラムキャリー(φ610mm・55ガロン)

              エスコφ610mm/55ガロン ドラムキャリー

              エスコφ610mm/55ガロン ドラムキャリー

                セーフティーダスト缶

                セーフティーダスト缶

                  813x689x206mm ドラム缶用オイルパン

                  813x689x206mm ドラム缶用オイルパン

                    85g 万能シリコーングリス

                    85g 万能シリコーングリス

                      16kg缶 グリース充填ポンプ

                      16kg缶 グリース充填ポンプ

                        355x1219mm/ 30kg ドラムトラック

                        355x1219mm/ 30kg ドラムトラック

                          ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

                          ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 3,879円 9,090円 23,000円 1,010円 2,010円 32,190円 105,950円 23,100円 47,650円 4,020円 16,860円 121,360円 12,590円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            容量(L) 20 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ - - - - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 ポリ灯油缶(緑) - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエチレン - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 335(W)×260(D)×335(H)mm - - - - - - - - - - - -

                            20L ポリ灯油缶(緑)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EA991HA-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            入数

                            12,027円

                            ( 13,230円 )

                            4個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            4台

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました