(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,000円
税込単価
15,400円

滑り止め効果のある握りやすい耐油性グリップ【商品仕様】・吐出量…390ml/ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    手動式
  • 重量:
    2.5kg
  • 吐出量:
    390ml/ストローク
  • 適用:
    エンジンオイル、ATF、潤滑油、灯油、燃料、ブレーキフルード、ブレーキクリーナー等、低~中粘度のオイル
  • 吐出口径:
    19mm
  • 吸入口径:
    32mm
  • 材質:
    スチール、アルミ、テフロン、Viton
  • 全長:
    1300mm
  • 吸入パイプ:
    860mm(最大)

型番

EA990XL-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA990XL-5

1個

14,000( 15,400円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

滑り止め効果のある握りやすい耐油性グリップ
【商品仕様】
・吐出量…390ml/ストローク
・材質…スチール、アルミ、ふっ素樹脂、Viton
・全長…1300mm
・重量…2.5kg
・適用…エンジンオイル、ATF、潤滑油、ケロシン、燃料、ブレーキフルード、ブレーキクリーナー等、低~中粘度のオイル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストロークの型番EA990XL-5のページです。
型番EA990XL-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

    ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

    ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

      16kg缶 グリース充填ポンプ

      16kg缶 グリース充填ポンプ

        813x689x206mm ドラム缶用オイルパン

        813x689x206mm ドラム缶用オイルパン

          450ml エアー充填式スプレーボトル

          450ml エアー充填式スプレーボトル

            85g 万能シリコーングリス

            85g 万能シリコーングリス

              電動式オイルポンプ AC100V EA990KT-24

              電動式オイルポンプ AC100V EA990KT-24

                355x1219mm/ 30kg ドラムトラック

                355x1219mm/ 30kg ドラムトラック

                  工業用ダスト缶(セーフティー・静音) 2L

                  工業用ダスト缶(セーフティー・静音) 2L

                    2”NPT ドラム缶空気弁

                    2”NPT ドラム缶空気弁

                      3/4”NPT ドラム缶バルブ

                      3/4”NPT ドラム缶バルブ

                        1.5kg すき間補修材

                        1.5kg すき間補修材

                          ドラムキャリー(φ610mm・55ガロン)

                          ドラムキャリー(φ610mm・55ガロン)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 14,000円 12,590円 16,860円 47,650円 15,190円 4,020円 21,910円 121,360円 23,000円 33,270円 1,010円 1,230円 32,190円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 手動式 手動式 - - - - 電動式 - - - - - -
                            重量 2.5kg 1.35kg - - - - - - - - - - -
                            吐出量 390ml/ストローク 500ml/ストローク - - - - - - - - - - -
                            適用 エンジンオイル、ATF、潤滑油、灯油、燃料、ブレーキフルード、ブレーキクリーナー等、低~中粘度のオイル 酸性溶液、潤滑油、水溶性溶液 - - - - 軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、液体肥料 - - - - - -
                            吐出口径 19mm 19mm - - - - - - - - - - -

                            ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストロークのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました