(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

813x689x206mm ドラム缶用オイルパン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

813x689x206mm ドラム缶用オイルパン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
47,650円
税込単価
52,415円

ドラム缶充填時にこぼれたオイルから床が汚れるのを防止します【商品仕様】・サイズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 重量:
    12kg
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 商品詳細種別:
    ドラム缶用オイルパン
  • サイズ:
    813×689×206(H)mm
  • 耐荷重:
    453.59kg(1000lbs)

型番

EA992DB-62 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA992DB-62

1個

47,650( 52,415円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドラム缶充填時にこぼれたオイルから床が汚れるのを防止します
【商品仕様】
・サイズ…813×689×206(H)mm
・重量…12kg
・材質…ポリエチレン
・ドラム缶が汚れにくい格子付
・錆や腐食に強くなっています。
・30・55ガロンドラム缶用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

813x689x206mm ドラム缶用オイルパンの型番EA992DB-62のページです。
型番EA992DB-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

813x689x206mm ドラム缶用オイルパン

813x689x206mm ドラム缶用オイルパン

    エスコφ610mm/55ガロン ドラムキャリー

    エスコφ610mm/55ガロン ドラムキャリー

      ドラムキャリー(φ610mm・55ガロン)

      ドラムキャリー(φ610mm・55ガロン)

        355x1219mm/ 30kg ドラムトラック

        355x1219mm/ 30kg ドラムトラック

          ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

          ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

            工業用ダスト缶(セーフティー・静音) 2L

            工業用ダスト缶(セーフティー・静音) 2L

              2”NPT ドラム缶空気弁

              2”NPT ドラム缶空気弁

                20L ポリ灯油缶(緑)

                20L ポリ灯油缶(緑)

                  16kg缶 グリース充填ポンプ

                  16kg缶 グリース充填ポンプ

                    2” NPT ドラム缶バルブ

                    2” NPT ドラム缶バルブ

                      ガソリン携行缶 (KHK適合品)

                      ガソリン携行缶 (KHK適合品)

                        17L  オイルドレインパン

                        17L オイルドレインパン

                          ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

                          ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 47,650円 105,950円 32,190円 121,360円 14,000円 23,000円 33,270円 3,879円 16,860円 5,800円 5,820円 9,090円 12,590円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 関連品 - - - - - 関連品 - - 関連品 - - -
                            重量 12kg - - - - - 900g - - - - - -
                            材質 ポリエチレン - - - - - 真鍮 - - ポリエチレン - - -
                            商品詳細種別 ドラム缶用オイルパン - - - - - ドラム缶空気弁 - - ドラム缶バルブ - - -
                            サイズ 813×689×206(H)mm - - - - - - - - - - - -

                            813x689x206mm ドラム缶用オイルパンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました