(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

(1"DR)ソケット(6角タイプ) EA617VAシリーズ

(1"DR)ソケット(6角タイプ) EA617VAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
31,540円 ~ 45,470円  特別価格 
税込価格
34,694円 ~ 50,017円  特別価格 

【特長】・AS-drive(面接触)タイプのソケット・手締め時に便利なローレッ...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    手作業用
  • ソケット形状:
    6角
  • 差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ):
    1
  • 単品・セット区分:
    単品 ソケット
  • 差込部外径(d2;mm):
    60
  • メーカー:
    STAHLWILLE(スタビレー)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

型番
二面幅寸法(S寸法)
全長(L寸法)(mm)
重量(g)
最大奥行き(t2;mm)
ソケット部外径(d1;mm)
ソケット奥内径(d3;mm)
ボルト接触部内面奥行き(t1;mm)
メーカー型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
65
105
1917
68.5
87
58
40
60-65

1個

31,540( 34,694円 )

2日目

70
110
2210
72.5
94
63
42
60-70

1個

39,430円

28,484

( 31,332円 )

2日目

75
115
2525
78.5
101
68
45
60-75

1個

39,910( 43,901円 )

2日目

80
120
2863
83.5
108
73
48
60-80

1個

45,470( 50,017円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AS-drive(面接触)タイプのソケット
・手締め時に便利なローレット加工

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

(1"DR)ソケット(6角タイプ) EA617VAシリーズ

(1"DR)ソケット(6角タイプ) EA617VAシリーズ

    17L  オイルドレインパン

    17L オイルドレインパン

      φ165㎜ じょうご

      φ165㎜ じょうご

        2”NPT ドラム缶空気弁

        2”NPT ドラム缶空気弁

          2” NPT ドラム缶バルブ

          2” NPT ドラム缶バルブ

            [EA991-20用]替フレキシブルノズル/替ノズル交換アダプター

            [EA991-20用]替フレキシブルノズル/替ノズル交換アダプター

              3/4”NPT ドラム缶バルブ

              3/4”NPT ドラム缶バルブ

                エスコφ610mm/55ガロン ドラムキャリー

                エスコφ610mm/55ガロン ドラムキャリー

                  工業用ダスト缶(セーフティー・静音) 2L

                  工業用ダスト缶(セーフティー・静音) 2L

                    16kg缶 グリース充填ポンプ

                    16kg缶 グリース充填ポンプ

                      DC18V (充電式)電動グリースガン

                      DC18V (充電式)電動グリースガン

                        セーフティーダスト缶

                        セーフティーダスト缶

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 31,540円 9,090円 2,010円 33,270円 5,800円 932円 1,010円 105,950円 23,000円 16,860円 59,133円 23,100円
                          通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                          用途 手作業用 - - - - - - - - - - -
                          ソケット形状 6角 - - - - - - - - - - -
                          差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ) 1 - - - - - - - - - - -
                          単品・セット区分 単品 ソケット - - - - - - - - - - -
                          差込部外径(d2;mm) 60 - - - - - - - - - - -

                          (1"DR)ソケット(6角タイプ) EA617VAシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました