(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

φ165㎜ じょうご

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

φ165㎜ じょうご

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,010円
税込単価
2,211円

じょうごとホースは取り外し可能【商品仕様】・材質…プラスチック・直径…165m...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質:
    プラスチック
  • ノズル長:
    325mm
  • 直径:
    165mm
  • 商品詳細種別:
    じょうご
  • ノズル外径:
    12.7mm

型番

EA992BE-13 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

その他オプション材質プラスチック
ノズル長325mm直径165mm
商品詳細種別じょうごノズル外径12.7mm

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA992BE-13

1個

2,010( 2,211円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

じょうごとホースは取り外し可能
【商品仕様】
・材質…プラスチック
・直径…165mm
・ノズル外径…12.7mm
・フィルター付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

φ165㎜ じょうごの型番EA992BE-13のページです。
型番EA992BE-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

φ165㎜ じょうご

φ165㎜ じょうご

    17L  オイルドレインパン

    17L オイルドレインパン

      [EA991-20用]替フレキシブルノズル/替ノズル交換アダプター

      [EA991-20用]替フレキシブルノズル/替ノズル交換アダプター

        3/4”NPT ドラム缶バルブ

        3/4”NPT ドラム缶バルブ

          2” NPT ドラム缶バルブ

          2” NPT ドラム缶バルブ

            16kg缶 グリース充填ポンプ

            16kg缶 グリース充填ポンプ

              20L ポリ灯油缶(緑)

              20L ポリ灯油缶(緑)

                (1"DR)ソケット(6角タイプ) EA617VAシリーズ

                (1"DR)ソケット(6角タイプ) EA617VAシリーズ

                  85g 万能シリコーングリス

                  85g 万能シリコーングリス

                    ドラムキャリー(φ610mm・55ガロン)

                    ドラムキャリー(φ610mm・55ガロン)

                      [EA930TB-2A用] 先細注入ホース(12本)

                      [EA930TB-2A用] 先細注入ホース(12本)

                        セーフティーダスト缶

                        セーフティーダスト缶

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 2,010円 9,090円 932円 1,010円 5,800円 16,860円 3,879円 31,540円 4,020円 32,190円 2,160円 23,100円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                          その他 オプション - - - - - - - - - - -
                          材質 プラスチック ポリエチレン - - - - - - - - - -
                          ノズル長 325mm - - - - - - - - - - -
                          直径 165mm - - - - - - - - - - -
                          商品詳細種別 じょうご - - - - - - - - - - -

                          φ165㎜ じょうごのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト