(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動式オイルポンプ AC100V EA990KT-24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

電動式オイルポンプ AC100V EA990KT-24

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,910円
税込単価
24,101円

【特長】・適用…軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 吐出量(l/min):
    19
  • ホース長さ:
    2m
  • ボディサイズ:
    (本体全長)1123mm
  • 適用:
    軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、液体肥料
  • 吸入口径:
    38mm
  • 電源:
    AC 100V
  • 吐出口:
    Φ15.9×90mm
  • 吸入パイプ:
    575~865mm
  • 連続使用時間:
    15分
  • 重量(kg):
    1.44
  • 付属品:
    ACアダプター、Buttress Adapter(2.5×5)

型番

EA990KT-24 解除

Loading...

製品特長・仕様

                                                                        
型番吐出量電源ホース長連続使用時間
EA990KT-2419L/minAC 100V2m15分

 

 

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ電動式吐出量(l/min)19
ホース長さ2mボディサイズ(本体全長)1123mm
適用軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、液体肥料吸入口径38mm
電源AC 100V吐出口Φ15.9×90mm
吸入パイプ575~865mm連続使用時間15分
重量(kg)1.44付属品ACアダプター、Buttress Adapter(2.5×5)

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA990KT-24

1個

21,910( 24,101円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・適用…軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、水肥料
・耐油性・耐寒性・柔軟性に優れたゴムホース
・ホースのねじれを防止する360°回転式連結構造
【商品仕様】
・吐出量…19L/min
・ 電源…AC100V、DC16V
・ホース長…2m
・連続使用時間…15分
・ノズルホルダー付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動式オイルポンプ AC100V EA990KT-24の型番EA990KT-24のページです。
型番EA990KT-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動式オイルポンプ AC100V EA990KT-24

電動式オイルポンプ AC100V EA990KT-24

    ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

    ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

      [EA930TB-2A用] 先細注入ホース(12本)

      [EA930TB-2A用] 先細注入ホース(12本)

        [EA991-20用]替フレキシブルノズル/替ノズル交換アダプター

        [EA991-20用]替フレキシブルノズル/替ノズル交換アダプター

          φ165㎜ じょうご

          φ165㎜ じょうご

            450ml エアー充填式スプレーボトル

            450ml エアー充填式スプレーボトル

              3/4”NPT ドラム缶バルブ

              3/4”NPT ドラム缶バルブ

                ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

                ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

                  2” NPT ドラム缶バルブ

                  2” NPT ドラム缶バルブ

                    20L ポリ灯油缶(緑)

                    20L ポリ灯油缶(緑)

                      DC18V (充電式)電動グリースガン

                      DC18V (充電式)電動グリースガン

                        85g 万能シリコーングリス

                        85g 万能シリコーングリス

                          813x689x206mm ドラム缶用オイルパン

                          813x689x206mm ドラム缶用オイルパン

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 21,910円 14,000円 2,160円 932円 2,010円 15,190円 1,010円 12,590円 5,800円 3,879円 59,133円 4,020円 47,650円
                            通常出荷日 1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 電動式 手動式 - - - - - 手動式 - - - - -
                            吐出量(l/min) 19 - - - - - - - - - - - -
                            ホース長さ 2m - - - - - - - - - - - -
                            ボディサイズ (本体全長)1123mm - - - - - - - - - - - -
                            適用 軽油、尿素水(アドブルー)、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、液体肥料 エンジンオイル、ATF、潤滑油、灯油、燃料、ブレーキフルード、ブレーキクリーナー等、低~中粘度のオイル - - - - - 酸性溶液、潤滑油、水溶性溶液 - - - - -

                            電動式オイルポンプ AC100V EA990KT-24のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペール缶用ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト