(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

355x1219mm/ 30kg ドラムトラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

355x1219mm/ 30kg ドラムトラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
121,360円
税込単価
133,496円

荷物の運搬時とドラム缶の運搬時で2パターンの傾け方が可能です。【商品仕様】・3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶運搬車
  • 本体材質:
    スチール製
  • 均等荷重(kg):
    360
  • 本体/オプション:
    本体
  • 重量:
    30kg
  • サイズ:
    488×1219mm
  • 車輪サイズ:
    前輪:254mm、後輪:89mm
  • 車輪径:
    前輪:Φ254mm(セミニューマチック車)、後輪:Φ89mm(ポリオレフィン車)
  • キャスター材質:
    前輪:セミニューマチック、後輪:ポリオレフィン
  • 荷台サイズ(W×D)mm:
    355×198

型番

EA520WB-8 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA520WB-8

1個

121,360( 133,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

荷物の運搬時とドラム缶の運搬時で2パターンの傾け方が可能です。
【商品仕様】
・30・55ガロンドラム缶用
・積載均等耐荷重…360kg
・全高…1219mm
・全幅…488mm
・車輪径…前輪:φ254mm(セミニューマチック車)、後輪:φ89mm(ポリオレフィン車)
・重量…30kg
・材質…スチール
・荷台サイズ…355(W)×198(D)mm
・荷台があるので荷物も運搬できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

355x1219mm/ 30kg ドラムトラックの型番EA520WB-8のページです。
型番EA520WB-8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

355x1219mm/ 30kg ドラムトラック

355x1219mm/ 30kg ドラムトラック

    エスコφ610mm/55ガロン ドラムキャリー

    エスコφ610mm/55ガロン ドラムキャリー

      ドラムキャリー(φ610mm・55ガロン)

      ドラムキャリー(φ610mm・55ガロン)

        813x689x206mm ドラム缶用オイルパン

        813x689x206mm ドラム缶用オイルパン

          ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

          ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

            ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

            ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

              20L ポリ灯油缶(緑)

              20L ポリ灯油缶(緑)

                17L  オイルドレインパン

                17L オイルドレインパン

                  16kg缶 グリース充填ポンプ

                  16kg缶 グリース充填ポンプ

                    2” NPT ドラム缶バルブ

                    2” NPT ドラム缶バルブ

                      工業用ダスト缶(セーフティー・静音) 2L

                      工業用ダスト缶(セーフティー・静音) 2L

                        セーフティーダスト缶

                        セーフティーダスト缶

                          450ml エアー充填式スプレーボトル

                          450ml エアー充填式スプレーボトル

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 121,360円 105,950円 32,190円 47,650円 12,590円 14,000円 3,879円 9,090円 16,860円 5,800円 23,000円 23,100円 15,190円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 ドラム缶運搬車 - - - - - - - - - -
                            本体材質 スチール製 ステンレス製 スチール製 - - - - - - - - - -
                            均等荷重(kg) 360 453 408 - - - - - - - - - -
                            本体/オプション 本体 本体 本体 - - - - - - - - - -
                            重量 30kg 9.5kg 10kg - - - - - - - - - -

                            355x1219mm/ 30kg ドラムトラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました