(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ガソリン携行缶 (KHK適合品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ガソリン携行缶 (KHK適合品)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
5,820円 ~ 6,708円
税込価格
6,402円 ~ 7,379円

危険物(ガソリン等 第四類 第一石油類 危険等級II)の運搬・短期保管に!

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タンク
  • 材質:
    スチール
  • 付属品:
    プラスチックノズル
  • 鋼板厚:
    0.8mm
  • 詳細1:
    消防法適合品
  • 詳細2:
    国内認証KHKマーク取得
  • 詳細3:
    積重ね対応品
  • 詳細4:
    粉体塗装
  • 商品詳細種別:
    ガソリン携行缶(KHK適合品)

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番材質板厚容量サイズ(mm)重量備考
EA991HB-61ASPC(冷間圧延鋼板)0.8mm5L400×250×130(H)1.7kgプラスチックノズル付、積重ね対応品
EA991HB-62A10L400×250×195(H)2.2kg
EA991HB-63A20L430×305×260(H)3.1kg
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
容量
重量
サイズ
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5L
約1.8kg(ノズルを含む)
約400×250×130(H)mm
本体:亜鉛メッキ鋼板(SPC/冷間圧延鋼板)、キャップ:アルミニウム合金、ノズル・締付部:PE

1個

5,820( 6,402円 )

1日目

10L
約2.2kg(ノズルを含む)
約400×250×195(H)mm
本体:亜鉛メッキ鋼板(SPC/冷間圧延鋼板)、キャップ:アルミニウム合金、ノズル・締付部:PE

1個

6,708( 7,379円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

危険物(ガソリン等 第四類 第一石油類 危険等級II)の運搬・短期保管に!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ガソリン携行缶 (KHK適合品)

ガソリン携行缶 (KHK適合品)

    2”NPT ドラム缶空気弁

    2”NPT ドラム缶空気弁

      セーフティーダスト缶

      セーフティーダスト缶

        16kg缶 グリース充填ポンプ

        16kg缶 グリース充填ポンプ

          工業用ダスト缶(セーフティー・静音) 2L

          工業用ダスト缶(セーフティー・静音) 2L

            3/4”NPT ドラム缶バルブ

            3/4”NPT ドラム缶バルブ

              2” NPT ドラム缶バルブ

              2” NPT ドラム缶バルブ

                813x689x206mm ドラム缶用オイルパン

                813x689x206mm ドラム缶用オイルパン

                  17L  オイルドレインパン

                  17L オイルドレインパン

                    20L ポリ灯油缶(緑)

                    20L ポリ灯油缶(緑)

                      85g 万能シリコーングリス

                      85g 万能シリコーングリス

                        ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

                        ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

                          (1"DR)ソケット(6角タイプ) EA617VAシリーズ

                          (1"DR)ソケット(6角タイプ) EA617VAシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 5,820円 33,270円 23,100円 16,860円 23,000円 1,010円 5,800円 47,650円 9,090円 3,879円 4,020円 14,000円 31,540円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目  
                            商品タイプ タンク - - - - - - - - - - - -
                            材質 スチール - - - - - - - - - - - -
                            付属品 プラスチックノズル - - - - - - - - - - - -
                            鋼板厚 0.8mm - - - - - - - - - - - -
                            詳細1 消防法適合品 - - - - - - - - - - - -

                            ガソリン携行缶 (KHK適合品)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            ガソリン携行
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/30
                            安心の適合品でよかったです。
                            このような商品は。安価なものよりもちゃんとした規格品を購入する事にしてあるので送料無料、納期も早くて良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました