(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

工業用ダスト缶(セーフティー・静音) 2L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

工業用ダスト缶(セーフティー・静音) 2L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,000円
税込単価
25,300円

ふたの中に消音パッドが付いている為、ふたの開閉音を大幅に減らします【商品仕様】...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    20
  • 材質:
    金属
  • 商品タイプ:
    本体
  • 外径X高さ(mm):
    302×403(H)
  • 質量(g):
    3800
  • 詳細材質:
    スチール

型番

EA991JS-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991JS-41

1個

23,000( 25,300円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ふたの中に消音パッドが付いている為、ふたの開閉音を大幅に減らします
【商品仕様】
・容量(L)…20
・FM/UL規格適合品
・材質…スチール
・サイズ…φ302×403(H)mm
・足踏み開閉式
・Factory Mutualの略で、1835年に設立された民間の防火、防爆機器に関する試験、認証機関で、認証のためにFM規格の作成と発行を行っています。アメリカ合衆国とカナダで適用される規格です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工業用ダスト缶(セーフティー・静音) 2Lの型番EA991JS-41のページです。
型番EA991JS-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

工業用ダスト缶(セーフティー・静音) 2L

工業用ダスト缶(セーフティー・静音) 2L

    セーフティーダスト缶

    セーフティーダスト缶

      16kg缶 グリース充填ポンプ

      16kg缶 グリース充填ポンプ

        2”NPT ドラム缶空気弁

        2”NPT ドラム缶空気弁

          20L ポリ灯油缶(緑)

          20L ポリ灯油缶(緑)

            17L  オイルドレインパン

            17L オイルドレインパン

              ガソリン携行缶 (KHK適合品)

              ガソリン携行缶 (KHK適合品)

                813x689x206mm ドラム缶用オイルパン

                813x689x206mm ドラム缶用オイルパン

                  エスコφ610mm/55ガロン ドラムキャリー

                  エスコφ610mm/55ガロン ドラムキャリー

                    ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

                    ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)500ml/ストローク

                      ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

                      ドラム缶用オイルポンプ(手押し式)390ml/ストローク

                        ドラムキャリー(φ610mm・55ガロン)

                        ドラムキャリー(φ610mm・55ガロン)

                          (1"DR)ソケット(6角タイプ) EA617VAシリーズ

                          (1"DR)ソケット(6角タイプ) EA617VAシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 23,000円 23,100円 16,860円 33,270円 3,879円 9,090円 5,820円 47,650円 105,950円 12,590円 14,000円 32,190円 31,540円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   2日目   1日目   2日目  
                            容量(L) 20 - - - - - - - - - - - -
                            材質 金属 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 本体 - - - - - - - - - - - -
                            外径X高さ(mm) 302×403(H) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 3800 - - - - - - - - - - - -

                            工業用ダスト缶(セーフティー・静音) 2Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました