(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,440円
税込単価
3,784円

【商品仕様】・プラグ…付・穴径…3mm・エアー量(L/min)…600・使用圧...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エアブラストガン
  • 本体・セット品:
    本体のみ
  • 最高使用圧力(MPa):
    1
  • 穴径:
    3mm
  • プラグ:
  • 本体材質:
    POM製
  • 取付ねじ径:
    G1/4"
  • ノズル長:
    100mm
  • エアー噴出量:
    600L/min
  • 増量:
    3倍

型番

EA123BL-1 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプエアブラストガン本体・セット品本体のみ
最高使用圧力(MPa)1穴径3mm
プラグ本体材質POM製
取付ねじ径G1/4"ノズル長100mm
エアー噴出量600L/min増量3倍

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA123BL-1

1個

3,440( 3,784円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・プラグ…付
・穴径…3mm
・エアー量(L/min)…600
・使用圧力…1.0MPa
・取付ねじ径…G1/4”
・本体材質…POM製
・ノズル長(mm)…100
・増量…3倍

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-1の型番EA123BL-1のページです。
型番EA123BL-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-1

3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-1

    3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-11

    3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-11

      ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)

      ブロワー&バキュームクリーナー(エアー式)

        2030mm ロングノズルエアーガン(増量・サイドノズル付)

        2030mm ロングノズルエアーガン(増量・サイドノズル付)

          1000ml クリーニングガン(エアー式)

          1000ml クリーニングガン(エアー式)

            エアーブラシキット EA121DF-1

            エアーブラシキット EA121DF-1

              コーキングガン(エアー式) EA123VA-8

              コーキングガン(エアー式) EA123VA-8

                コーキングガン(エアー式) EA123VA-5

                コーキングガン(エアー式) EA123VA-5

                  Bcross コーキングガン

                  Bcross コーキングガン

                    コーキングガン(エアー式) EA123VA-7

                    コーキングガン(エアー式) EA123VA-7

                      350mm コーキングガン(回転式)

                      350mm コーキングガン(回転式)

                        コーキングガン コンボイRS

                        コーキングガン コンボイRS

                          コーキングガン(エアー式) EA123VA-2

                          コーキングガン(エアー式) EA123VA-2

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ パオック エスコ エスコ TJMデザインタジマツール エスコ
                            通常価格 3,440円 3,970円 18,620円 7,180円 4,499円 17,990円 5,539円 31,760円 600円 18,600円 8,841円 5,458円 7,010円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ エアブラストガン エアブラストガン エアブラストガン エアブラストガン - - - - - - - - -
                            本体・セット品 本体のみ 本体のみ 本体のみ 本体のみ - - - - - - - - -
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 0.4 0.62~0.8 - - - - - - - - -
                            穴径 3mm 3mm - 2mm - - - - - - - - -
                            プラグ - - - - - - - - - - -

                            3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) EA123BL-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            エアガンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト