(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3/4”NPT ドラム缶バルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3/4”NPT ドラム缶バルブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,010円
税込単価
1,111円

丈夫で耐薬品性・耐久性に優れています【商品仕様】・ねじサイズ…3/4”NPT・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 商品詳細種別:
    ドラム缶バルブ
  • ねじサイズ:
    3/4"NPT
  • 注ぎ口側の外径:
    約21mm

型番

EA991JL-51 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA991JL-51

1個

1,010( 1,111円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

丈夫で耐薬品性・耐久性に優れています
【商品仕様】
・ねじサイズ…3/4”NPT
・材質…ポリエチレン
・ゴムパッキン付
・可燃性液体使用不可

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4”NPT ドラム缶バルブの型番EA991JL-51のページです。
型番EA991JL-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3/4”NPT ドラム缶バルブ

3/4”NPT ドラム缶バルブ

    2” NPT ドラム缶バルブ

    2” NPT ドラム缶バルブ

      φ165㎜ じょうご

      φ165㎜ じょうご

        2”NPT ドラム缶空気弁

        2”NPT ドラム缶空気弁

          85g 万能シリコーングリス

          85g 万能シリコーングリス

            16kg缶 グリース充填ポンプ

            16kg缶 グリース充填ポンプ

              20L ポリ灯油缶(緑)

              20L ポリ灯油缶(緑)

                ガソリン携行缶 (KHK適合品)

                ガソリン携行缶 (KHK適合品)

                  [EA930TB-2A用] 先細注入ホース(12本)

                  [EA930TB-2A用] 先細注入ホース(12本)

                    17L  オイルドレインパン

                    17L オイルドレインパン

                      [EA991-20用]替フレキシブルノズル/替ノズル交換アダプター

                      [EA991-20用]替フレキシブルノズル/替ノズル交換アダプター

                        (1"DR)ソケット(6角タイプ) EA617VAシリーズ

                        (1"DR)ソケット(6角タイプ) EA617VAシリーズ

                          ドラムキャリー(φ610mm・55ガロン)

                          ドラムキャリー(φ610mm・55ガロン)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 1,010円 5,800円 2,010円 33,270円 4,020円 16,860円 3,879円 5,820円 2,160円 9,090円 932円 31,540円 32,190円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目  
                            商品タイプ 関連品 関連品 - 関連品 - - - - - - - - -
                            材質 ポリエチレン ポリエチレン - 真鍮 - - - - - - - - -
                            商品詳細種別 ドラム缶バルブ ドラム缶バルブ - ドラム缶空気弁 - - - - - - - - -
                            ねじサイズ 3/4"NPT 2"NPT - 2"NPT - - - - - - - - -
                            注ぎ口側の外径 約21mm 約58mm - - - - - - - - - - -

                            3/4”NPT ドラム缶バルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドラム缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました