(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チャック付きナイロン袋(厚み0.095mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA944CD-15A
チャック付きナイロン袋(厚み0.095mm)【50個入り】 ナイロンブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,570円
税込単価
2,827円

ポリエチレン製のため絶縁性、防水性に優れており、耐薬品性も高く、チャック付きの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チャック付ポリ袋
  • 材質:
    ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ)
  • 入数:
    50枚
  • 厚さ(mm):
    0.095

型番

EA944CD-15A 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番チャック下サイズ+ガゼット幅(mm)厚み(mm)材質入数
EA944CD-8A100×80+250.095ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ)50枚
EA944CD-9A115×90+280.095ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ)50枚
EA944CD-10A160×100+300.095ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ)50枚
EA944CD-11A170×110+330.095ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ)50枚
EA944CD-12A180×120+350.095ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ)50枚
EA944CD-13A190×130+370.095ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ)50枚
EA944CD-14A200×140+410.095ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ)50枚
EA944CD-15A210×150+450.095ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ)50枚
EA944CD-16A230×160+470.095ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ)50枚
EA944CD-18A260×180+530.095ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ)50枚
EA944CD-20A280×200+580.095ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ)50枚
EA944CD-22A300×220+640.095ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ)50枚
EA944CD-24A340×240+700.095ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ)50枚

使用方法・使用事例

使用事例

ナイロン袋(チャック付/50枚) 使用事例
 
商品情報を表示

EA944CD-15A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
チャック下サイズ+ガゼット幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944CD-15A

210×150+45

1パック

50個入り

2,570( 2,827円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリエチレン製のため絶縁性、防水性に優れており、耐薬品性も高く、チャック付きのため中身の落下や紛失も防ぐことができます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャック付きナイロン袋(厚み0.095mm)の型番EA944CD-15Aのページです。
型番EA944CD-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チャック付きナイロン袋(厚み0.095mm)

チャック付きナイロン袋(厚み0.095mm)

    アルミ袋(チャック付/50枚)

    アルミ袋(チャック付/50枚)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 831円 1,290円
      通常出荷日 1日目~   1日目~  
      商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋
      材質 ナイロン・ポリエチレン(2枚合せ) -
      入数 50枚 50枚
      厚さ(mm) 0.095 0.1

      チャック付きナイロン袋(厚み0.095mm)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      EA944CD-11A
      EA944CD-12A
      EA944CD-13A
      EA944CD-14A
      EA944CD-8A
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      チャック下サイズ+ガゼット幅(mm)

      1,670円

      ( 1,837円 )

      50個入り

      1パック あり

      1日目

      170×110+33

      1,891円

      ( 2,080円 )

      50個入り

      1パック あり

      2日目

      180×120+35

      2,090円

      ( 2,299円 )

      50個入り

      1パック あり

      1日目

      190×130+37

      2,263円

      ( 2,489円 )

      50個入り

      1パック あり

      1日目

      200×140+41

      831円

      ( 914円 )

      50個入り

      1パック あり

      2日目

      100×80+25

      ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました