(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ袋(チャック付/青)厚み0.04mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA944C-601
ポリ袋(チャック付/青)厚み0.04mm【100~300個入り】 ポリブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,240円
税込単価
1,364円

ポリ袋(チャック付/青)識別しやすいカラー半透明タイプ【厚み】0.04mm【材...

詳細情報を確認する

型番

EA944C-601 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA944C-601 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質
入数
チャック下サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA944C-601

ポリエチレン
300枚
70×50

1パック

300個入り

1,240( 1,364円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ポリ袋(チャック付/青)
識別しやすいカラー半透明タイプ
【厚み】0.04mm
【材質】PE40μ(EA944C-601のみポリエチレン)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ袋(チャック付/青)厚み0.04mmの型番EA944C-601のページです。
型番EA944C-601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリ袋(チャック付/青)厚み0.04mm

ポリ袋(チャック付/青)厚み0.04mm

    ポリ袋(チャック付/黄)厚み0.04mm

    ポリ袋(チャック付/黄)厚み0.04mm

      ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm

      ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm

        エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

        エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

          ポリ袋(チャック付/横型)

          ポリ袋(チャック付/横型)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 830円 822円 414円 397円 530円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
            商品タイプ チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋 チャック付ポリ袋
            厚さ(mm) 0.04 0.04 - 0.04 -
            - - -

            ポリ袋(チャック付/青)厚み0.04mmのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA944C-602
            EA944C-603
            EA944C-604
            EA944C-606
            EA944C-607
            EA944C-608
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            材質 入数 チャック下サイズ(mm)

            1,299円

            ( 1,429円 )

            300個入り

            1パック あり

            1日目

            PE40μ300枚85×60

            950円

            ( 1,045円 )

            200個入り

            1パック あり

            1日目

            PE40μ200枚100×70

            1,059円

            ( 1,165円 )

            200個入り

            1パック あり

            1日目

            PE40μ200枚120×85

            830円

            ( 913円 )

            100個入り

            1パック あり

            2日目

            PE40μ100枚170×120

            1,040円

            ( 1,144円 )

            100個入り

            1パック あり

            2日目

            PE40μ100枚200×140

            1,310円

            ( 1,441円 )

            100個入り

            1パック あり

            1日目

            PE40μ100枚240×170

            ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました