(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC100V シーラー(幅広型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA305XR-1
AC100V シーラー(幅広型) シーラー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,578円
税込単価
19,336円

・省スペースでありながら、シール幅10mmの強力溶着・アルミ蒸着袋もしっかりシ...

詳細情報を確認する

型番

EA305XR-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA305XR-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
シール長さ(mm)
消費電力(W)
サイズ
重量
材質
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA305XR-1

200
600
75(W)×320(D)×150(H)mm
2.9kg
アルミダイキャスト

1個

17,578( 19,336円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・省スペースでありながら、シール幅10mmの強力溶着
・アルミ蒸着袋もしっかりシールできます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V シーラー(幅広型)の型番EA305XR-1のページです。
型番EA305XR-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC100V シーラー(幅広型)

AC100V シーラー(幅広型)

    AC100V 長尺シーラー(卓上式)

    AC100V 長尺シーラー(卓上式)

      AC100V 業務用シーラー(足踏式)

      AC100V 業務用シーラー(足踏式)

        エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

        エスコ ポリ袋(厚み0.04mm,チャック付)緑

          ポリ袋(チャック付)ポリエチレン

          ポリ袋(チャック付)ポリエチレン

            ポリ袋 0.05×100×1502000枚入

            ポリ袋 0.05×100×1502000枚入

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ コクゴ
              通常価格 17,578円 26,600円 43,146円 397円 690円 4,889円
              通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目  
              商品タイプ 卓上シーラー 卓上シーラー 足踏み式シーラー - - -
              仕様 溶着専用 溶着専用 溶着専用 - - -
              シール最大厚み(mm) 0.4以下 - 0.6以下 - - -
              シール幅(mm) 10 2.8 10 - - -
              電源 100V(50/60Hz) 100V(50/60Hz) 100V(50/60Hz) - - -

              AC100V シーラー(幅広型)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA305XR-2
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              シール長さ
              (mm)
              消費電力
              (W)
              サイズ 重量 材質

              21,244円

              ( 23,368円 )
              1個 あり

              1日目

              30080085(W)×450(D)×180(H)mm3.8kg-

              シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました