(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックチェーン(シルバーメッキ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラスチックチェーン(シルバーメッキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
960円
税込単価
1,056円

【仕様】・シルバーメッキ加工なので軽量・材質:ポリプロピレン・線径:6mm

詳細情報を確認する

  • 色:
    シルバー
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 商品詳細種別:
    プラスチックチェーン(シルバーメッキ)

型番

EA980AH-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ1
商品タイプ2
径×長さ(mm×m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA980AH-2

プラチェーン
プラチェーン
6×2

1個

960( 1,056円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・シルバーメッキ加工なので軽量
・材質:ポリプロピレン
・線径:6mm

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラスチックチェーン(シルバーメッキ)の型番EA980AH-2のページです。
型番EA980AH-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックチェーン(シルバーメッキ)

プラスチックチェーン(シルバーメッキ)

    6.0mmx50m エラストマーチェーン

    6.0mmx50m エラストマーチェーン

      HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×30m

      HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×30m

        サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

        サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

          HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 2mm×200m

          HHH ステレスワイヤーロープボビン巻 2mm×200m

            HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×30m

            HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×30m

              シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)

              シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)

                被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

                被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

                  ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

                  ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

                    HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50m

                    HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50m

                      メーカー エスコ エスコ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ コンドーテック コンドーテック コンドーテック スリーエッチ
                      通常価格 960円 22,860円 4,863円 1,797円 19,481円 8,715円 94円 3,050円 207円 13,082円
                      通常出荷日 2日目   1日目   6日目   4日目~   6日目   6日目   5日目   5日目   5日目   6日目  
                      シルバー イエロー/ブラック - - - - - - - -
                      材質 ポリプロピレン エラストマー - - - - - - - -
                      商品詳細種別 プラスチックチェーン(シルバーメッキ) グリップチェーン - - - - - - - -

                      プラスチックチェーン(シルバーメッキ)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      プラチェーンカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました