(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
37,100円 30,551円
税込単価
40,810円 33,606円

【商品仕様】・カラー/差込口…ホワイト・カラー/本体…グレー・サイズ…350(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タップ
  • コンセント数:
    6~8個口
  • サイズ:
    350(W)×60(D)×80(H)mm
  • 重量:
    1140g
  • 色:
    差込口:ホワイト、本体:グレー
  • コード長:
    3m
  • プラグ形状:
    2P(トラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグ)+アース線付き
  • 差込口:
    3P(抜け止め)
  • コンセント数:
    3P×6口
  • メーカー:
    サンワサプライ
  • 定格出力:
    15A・125V(合計1500W)
  • メーカー型番:
    TAP-RT1
  • 認証:
    電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
  • タイマー設定:
    1個口につき ON・OFFの設定が8通り可能(8通り×6個口=最大48通り)

型番

EA763A-25 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA763A-25

1個

37,100円

30,551

( 33,606円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・カラー/差込口…ホワイト
・カラー/本体…グレー
・サイズ…350(W)×60(D)×80(H)mm
・定格…15A・125V(合計1500W)
・認証…電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
・コンセント…3P×6口
・重量…1140g
・コード長…3m
・プラグ…2P(トラッキング火災防止絶縁キャップ付きスイングプラグ)+アース線付き
・差込口…3P(抜け止め)
・タイマー設定…1個口につき ON・OFFの設定が8通り可能(8通り×6個口=最大48通り)
・タブレット収納保管庫などで、複数機器(タブレット・スマホ)をタイマーで充電管理するのに最適なタップです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)の型番EA763A-25のページです。
型番EA763A-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)

AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)

    AC125V/14Ax2.0m タップ(USBポート付/ホワイト)

    AC125V/14Ax2.0m タップ(USBポート付/ホワイト)

      メーカー エスコ エスコ
      通常価格 37,100円 5,000円
      通常出荷日 1日目   2日目  
      商品タイプ タップ -
      コンセント数 6~8個口 -
      サイズ 350(W)×60(D)×80(H)mm -
      重量 1140g -
      差込口:ホワイト、本体:グレー -

      AC125V/15A タップ(6口/タイマー付)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました