(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチメーターアクセサリーキット

マルチメーターアクセサリーキット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,940円 25,716円
税込単価
31,834円 28,288円

マルチメーターの機能拡張に便利なセットです【商品仕様】・…・ストレートプローブ...

詳細情報を確認する

型番

EA940DT-141 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA940DT-141

1個

28,940円

25,716

( 28,288円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

マルチメーターの機能拡張に便利なセットです
【商品仕様】
・<セット内容>…・ストレートプローブ(黒・赤)・・・ピン径:1.0mm
・テストプローブ(黒・赤)・・・ピン径:2.0mm
・ピアシングプローブ(黒・赤)・・・全長:152mm
・フォーク型コネクター(黒・赤)・・・全長:50mm
・ワニ口クリップ(黒・赤)・・・全長:82mm
・バナナプラグ付ワニ口クリップ(黒・赤)・・・全長:60mm
・テストリード棒(黒・赤)・・・全長:1m
・バナナジャックアダプター(黒・赤)・・・全長:42mm
・バナナプラグアダプター(黒・赤)・・・全長:52mm
・4mmコネクター用
・収納ポーチ付

カタログ

 

EA940DT-141で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチメーターアクセサリーキットの型番EA940DT-141のページです。
型番EA940DT-141に関する仕様情報を記載しております。

マルチメーターアクセサリーキットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました