(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA764BD-0.5A
フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠) ランケーブル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,310円
税込単価
1,441円

・ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    LANケーブル
  • 厚み:
    1.4mm
  • 幅:
    6.4mm
  • 商品詳細種別:
    カテゴリー6準拠
  • 色:
    ブルー
  • コネクタ形状:
    RJ45

型番

EA764BD-0.5A 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA764BD-0.5A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
ケーブル長詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA764BD-0.5A

~2
0.5

1個

1,310( 1,441円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。
・1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。
・周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
・カーペットの下やドアの隙間に配線できる厚さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)の型番EA764BD-0.5Aのページです。
型番EA764BD-0.5Aに関する仕様情報を記載しております。

フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EA764BD-20A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ケーブル長
(m)
ケーブル長詳細

6,860円

( 7,546円 )
1個 あり

1日目

その他20

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました