(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

250kg/3m ロープホイスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

250kg/3m ロープホイスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,710円
税込単価
18,381円

【商品仕様】・ロープ径…8mm・ロープ長…13m・車径…Φ50mm・重量…2....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 基本使用荷重(kg):
    250
  • 材質:
    ロープ:クレモナフック:スチール
  • 重量(g):
    2200
  • ロープ径:
    8mm
  • ロープ長:
    13m
  • 滑車:
    上部:2車、下部:2車
  • 車径(mm):
    Φ50mm
  • フック口開き(mm):
    12mm
  • メーカー:
    スリーエッチ
  • 型番:
    RH250

(i)ご注意

  • 使用方法:定滑車を頑丈な梁などに取り付け、動滑車を荷物に引っ掛けます。エンドリングの付いたロープを下方向へ引くと荷物が吊り上げられます。

型番

EA987CG-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987CG-1

1個

16,710( 18,381円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ロープ径…8mm
・ロープ長…13m
・車径…Φ50mm
・重量…2.2kg
・滑車…上部:2車、下部:2車
・材質…ロープ:クレモナ
フック:スチール
・使用荷重…250kg
・揚程…3m
・荷重の1/4の力で揚げられます

(i)ご注意

  • 使用方法:定滑車を頑丈な梁などに取り付け、動滑車を荷物に引っ掛けます。エンドリングの付いたロープを下方向へ引くと荷物が吊り上げられます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

250kg/3m ロープホイストの型番EA987CG-1のページです。
型番EA987CG-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

250kg/3m ロープホイスト

250kg/3m ロープホイスト

    フック付滑車 スナッチタイプ

    フック付滑車 スナッチタイプ

      50mm 滑 車(ベアリング入)

      50mm 滑 車(ベアリング入)

        HHH シンプルスナッチ フック型50mmベアリング入

        HHH シンプルスナッチ フック型50mmベアリング入

          24mm ワイヤースリング

          24mm ワイヤースリング

            300kg ロープホイスト(Φ8mm×20mロープ付)

            300kg ロープホイスト(Φ8mm×20mロープ付)

              プーリーブロック

              プーリーブロック

                HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入

                HHH シンプルヤーディング フック型50mm ベアリング入

                  66mm/2車アイ ナイロンプーリー

                  66mm/2車アイ ナイロンプーリー

                    ベアリング入滑車

                    ベアリング入滑車

                      132mm滑車(フック付・ステンレス製)

                      132mm滑車(フック付・ステンレス製)

                        ナイロンプーリー(スイベル式)

                        ナイロンプーリー(スイベル式)

                          HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入

                          HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入

                            メーカー エスコ エスコ エスコ スリーエッチ エスコ エスコ エスコ スリーエッチ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエッチ
                            通常価格 16,710円 5,330円 6,180円 6,315円 21,532円 6,797円 5,850円 5,199円 2,580円 7,700円 4,510円 1,730円 6,095円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 滑車 滑車 滑車 - - 滑車 プーリー - プーリー 滑車 滑車 プーリー -
                            基本使用荷重(kg) 250 - 250 - - 300 675 - - 350 337 - -
                            材質 ロープ:クレモナフック:スチール スチール スチール - - - 鉄鋳物 - ナイロン スチール ステンレス(SUS304) ナイロン -
                            重量(g) 2200 - - - - - - - - - - - -
                            ロープ径 8mm - - - - Φ8mm - - - - - - -

                            250kg/3m ロープホイストのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました