(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,410円
税込単価
7,051円

【商品仕様】・耐荷重…1.0t・サイズ…115(L)×36(W)mm・使用ロー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 最大使用荷重 (ストレート吊り)(t):
    5
  • その他:
    オプション
  • 材質:
    スチール
  • 商品詳細種別:
    スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)
  • 重量:
    0.38kg
  • ロープ径:
    6.3mm用
  • サイズ:
    115(L)×36(W)mm
  • 耐荷重:
    1.0t
  • 型番:
    SJR
  • メーカー:
    スリーエッチ

型番

EA987FF-28 解除

Loading...

図面

EA987FF-28

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987FF-28

1個

6,410( 7,051円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐荷重…1.0t
・サイズ…115(L)×36(W)mm
・使用ロープ径…6.3mm用
・破断荷重…5t
・重量…0.38kg
・材質…スチール
・ロープ用ジョイント

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)の型番EA987FF-28のページです。
型番EA987FF-28に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

    スイベルジョイント(チェーン用)

    スイベルジョイント(チェーン用)

      8mm ワイヤースリング(ステンレス製)

      8mm ワイヤースリング(ステンレス製)

        ワイヤースリング 4本吊

        ワイヤースリング 4本吊

          固定式フック(EA987FC-101/EA987FC-102)

          固定式フック(EA987FC-101/EA987FC-102)

            ナイロンプーリー(スイベル式)

            ナイロンプーリー(スイベル式)

              132mm滑車(フック付・ステンレス製)

              132mm滑車(フック付・ステンレス製)

                M 6 アイナット(ステンレス製)

                M 6 アイナット(ステンレス製)

                  66mm/2車アイ ナイロンプーリー

                  66mm/2車アイ ナイロンプーリー

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 6,410円 5,040円 6,800円 18,300円 6,060円 1,730円 4,510円 1,180円 2,580円
                    通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ その他 - ロープスリング ロープスリング - - - - -
                    最大使用荷重 (ストレート吊り)(t) 5 - 4.7 - - - - - -
                    その他 オプション - - - - - - - -
                    材質 スチール - ステンレス鋼(SUS304) - - - - - -
                    商品詳細種別 スイベルジョイント(ワイヤーロープ用) - 8mm ワイヤースリング(ステンレス製) ワイヤースリング(4本懸け) - - - - -

                    1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました