(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製ベアリング入滑車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987SR-41
ステンレス製ベアリング入滑車 カッシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,500円
税込単価
35,750円

【特長】・シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています。・スイベル式・ベケ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 材質:
    ステンレス(SUS316)
  • 詳細1:
    スイベル式(360°回転)
  • 詳細2:
    ベケット付
  • 商品詳細種別:
    [ステンレス製]ベアリング入滑車

型番

EA987SR-41 解除

Loading...

図面

 
商品情報を表示

EA987SR-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
重量
全長
仕様
車輪径
使用ロープ径
使用ワイヤー径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987SR-41

900
1.29kg
228mm
ロープ用
76mm
~13mm
-

1個

32,500( 35,750円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シーブにベアリング入りで、滑りが良くなっています。
・スイベル式
・ベケット付

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ベアリング入滑車の型番EA987SR-41のページです。
型番EA987SR-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製ベアリング入滑車

ステンレス製ベアリング入滑車

    [ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)

    [ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)

      [ステンレス製]滑車(荷重630・900・1350㎏)

      [ステンレス製]滑車(荷重630・900・1350㎏)

        [ステンレス製]滑車(荷重680・1133㎏)

        [ステンレス製]滑車(荷重680・1133㎏)

          [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

          [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

            ナイロンプーリー(スイベル式)

            ナイロンプーリー(スイベル式)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 20,800円 1,900円 12,400円 17,900円 6,811円 1,730円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 滑車 滑車 - 滑車 滑車 プーリー
              材質 ステンレス(SUS316) SUS304 ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) ナイロン
              詳細1 スイベル式(360°回転) スイベル式(360°回転) スイベル式(360°回転) - スイベル式(360°回転) スイベル式(360°回転)
              詳細2 ベケット付 - ベケット付 - - -
              商品詳細種別 [ステンレス製]ベアリング入滑車 [ステンレス製]滑車(荷重10~250㎏) [ステンレス製]滑車(荷重630・900・1350㎏) [ステンレス製]滑車(荷重680・1133㎏) [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏) ナイロンプーリー(スイベル式)

              ステンレス製ベアリング入滑車のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA987SR-42
              EA987SR-43
              EA987SR-44
              EA987SR-46
              EA987SR-47
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              基本使用荷重
              (kg)
              重量 全長 仕様 車輪径 使用ロープ径 使用ワイヤー径(mm)

              34,000円

              ( 37,400円 )
              1個 あり

              1日目

              13502.54kg279mmロープ用102mm~16mm-

              24,600円

              ( 27,060円 )
              1個 あり

              1日目

              9001.29kg228mmワイヤー用76mm-~5mm

              20,800円

              ( 22,880円 )
              1個 あり

              1日目

              13502.54kg279mmワイヤー用102mm-~6mm

              42,460円

              ( 46,706円 )
              1個 あり

              2日目

              18143.69kg336mmロープ用133mm~19mm-

              66,080円

              ( 72,688円 )
              1個 あり

              1日目

              22675.1kg381mmロープ用158mm~19mm-

              滑車カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました