(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA986TA-460
双輪ナイロンキャスター(ねじサイズM10×15mm) キャスター

双輪ナイロンキャスター(ねじサイズM10×15mm) EA986TA-460

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
725円
税込単価
798円

【仕様】・材質:金具:スチール、車輪:ナイロン・ボルトタイプ

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    ねじ込み式 / 双輪
  • 金具材質:
    スチール
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • ねじ径:
    M10
  • 車輪特性:
    なし
  • 軸長(L):
    15mm
  • ねじサイズ(ピッチ):
    M10×15mm(1.5)
  • 詳細1:
    自在キャスター
  • 詳細3:
    ボルトタイプ
  • 商品詳細種別:
    双輪ナイロンキャスター(ねじサイズM10×15mm)

Loading...

EA986TA-460 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
車輪幅 B(mm)
平径(P)
耐荷重(kg)
仕様
偏芯(C)
旋回半径(A)
詳細2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986TA-460

69
60
46
17mm
80
自在ストッパー無
17.5mm
47.5mm
ブレーキ無

1個

725( 798円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:金具:スチール、車輪:ナイロン
・ボルトタイプ

カタログ

 

EA986TA-460で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪ナイロンキャスター(ねじサイズM10×15mm)の型番EA986TA-460のページです。
型番EA986TA-460に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双輪ナイロンキャスター(ねじサイズM10×15mm)

双輪ナイロンキャスター(ねじサイズM10×15mm)

    双輪ナイロンキャスター(ねじサイズUNC3/8”-16)

    双輪ナイロンキャスター(ねじサイズUNC3/8”-16)

      ブロック(ジュラコン)

      ブロック(ジュラコン)

        66mm/2車アイ ナイロンプーリー

        66mm/2車アイ ナイロンプーリー

          75mm 滑 車(ベアリング入)

          75mm 滑 車(ベアリング入)

            ナイロンプーリー(スイベル式)

            ナイロンプーリー(スイベル式)

              HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入

              HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入

                フック付滑車 ベケット付

                フック付滑車 ベケット付

                  [ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)

                  [ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)

                    1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

                    1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

                      プーリーブロック

                      プーリーブロック

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエッチ エスコ エスコ エスコ エスコ
                        通常価格 500円 481円 3,507円 2,580円 5,550円 1,730円 6,769円 8,490円 1,900円 6,410円 5,850円
                        通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能
                        種類 キャスタ キャスタ - - - - - - - - -
                        キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 - - - - - - - - -
                        金具材質 スチール スチール - - - - - - - - -
                        車輪材質 ナイロン ナイロン - - - - - - - - -
                        ねじ径 M10 UNC3/8 - - - - - - - - -

                        双輪ナイロンキャスター(ねじサイズM10×15mm)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        EA986TA-440
                        EA986TA-450
                        EA986TA-540
                        EA986TA-550
                        EA986TA-560
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        取付け高さ H
                        (mm)
                        車輪径 D
                        (φ)
                        車輪幅 B
                        (mm)
                        平径(P) 耐荷重(kg) 仕様 偏芯(C) 旋回半径(A) 詳細2

                        500円

                        ( 550円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        47404214mm40自在ストッパー無15mm35mmブレーキ無

                        660円

                        ( 726円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        58504617mm60自在ストッパー無15mm40mmブレーキ無

                        635円

                        ( 699円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        47404214mm40自在ストッパー付15mm44mmブレーキ付

                        725円

                        ( 798円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        58504617mm60自在ストッパー付15mm49mmブレーキ付

                        840円

                        ( 924円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        69604617mm80自在ストッパー付17.5mm56mmブレーキ付

                        キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました