(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グラブフック(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グラブフック(ステンレス製)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,900円 ~ 3,890円
税込価格
2,090円 ~ 4,279円

【仕様】・鍛造ステンレス製で頑丈です。・材質:鍛造ステンレス(SUS316)

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質:
    鍛造ステンレス(SUS316)
  • 商品詳細種別:
    グラブフック(ステンレス製)

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
全長(mm)
A
B
C
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.68
79
サイズ:8.6
サイズ:10.4
サイズ:9.4

1個

1,900( 2,090円 )

1日目

0.9
93
サイズ:10.1
サイズ:9.1
サイズ:9.1

1個

3,000( 3,300円 )

1日目

1.13
112
サイズ:12.2
サイズ:10.9
サイズ:11.9

1個

3,890( 4,279円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・鍛造ステンレス製で頑丈です。
・材質:鍛造ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グラブフック(ステンレス製)

グラブフック(ステンレス製)

    スイベル(ステンレス製)

    スイベル(ステンレス製)

      M 6 アイナット(ステンレス製)

      M 6 アイナット(ステンレス製)

        コネクティングリング(ステンレス製)

        コネクティングリング(ステンレス製)

          スイベルアイフック(ステンレス製/荷重450~1130㎏)

          スイベルアイフック(ステンレス製/荷重450~1130㎏)

            132mm滑車(フック付・ステンレス製)

            132mm滑車(フック付・ステンレス製)

              [ステンレス製]フック付滑車

              [ステンレス製]フック付滑車

                溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                溶接用ブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                  HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入

                  HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエッチ
                    通常価格 1,900円 1,520円 1,180円 2,580円 9,730円 4,510円 20,600円 6,370円 6,769円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                    商品タイプ フック - その他 - フック - - - -
                    材質 鍛造ステンレス(SUS316) - 鍛造ステンレス(SUS316) - 鍛造ステンレス(SUS316) - - - -
                    商品詳細種別 グラブフック(ステンレス製) - アイナット - スイベルアイフック(ステンレス製/荷重450~1130㎏) - - - -

                    グラブフック(ステンレス製)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました