(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ステンレス製]滑車(荷重680・1133㎏)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987SP-13
[ステンレス製]滑車(荷重680・1133㎏) カッシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,900円
税込単価
19,690円

【仕様】・精巧に設計された作りになっています。・材質:ステンレス(SUS316...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 材質:
    ステンレス(SUS316)
  • 商品詳細種別:
    [ステンレス製]滑車(荷重680・1133㎏)

型番

EA987SP-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA987SP-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
重量
全長
使用ワイヤー径
車輪径
使用ロープ径
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987SP-13

680
1.41kg
222
-
76
~13mm
ロープ用

1個

17,900( 19,690円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・精巧に設計された作りになっています。
・材質:ステンレス(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス製]滑車(荷重680・1133㎏)の型番EA987SP-13のページです。
型番EA987SP-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ステンレス製]滑車(荷重680・1133㎏)

[ステンレス製]滑車(荷重680・1133㎏)

    ステンレス製ベアリング入滑車

    ステンレス製ベアリング入滑車

      132mm滑車(フック付・ステンレス製)

      132mm滑車(フック付・ステンレス製)

        [ステンレス製]滑車(荷重630・900・1350㎏)

        [ステンレス製]滑車(荷重630・900・1350㎏)

          [ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)

          [ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)

            [ステンレス製]フック付滑車

            [ステンレス製]フック付滑車

              スイベルアイフック(ステンレス製/荷重450~1130㎏)

              スイベルアイフック(ステンレス製/荷重450~1130㎏)

                8mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                8mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                  3mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                  3mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                    75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                    75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                      M 6 アイナット(ステンレス製)

                      M 6 アイナット(ステンレス製)

                        10mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                        10mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 17,900円 20,800円 4,510円 12,400円 4,680円 20,600円 9,730円 6,800円 1,700円 17,953円 1,180円 9,640円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                          商品タイプ 滑車 滑車 滑車 - 滑車 滑車 - - - 滑車 - -
                          材質 ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS304) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) - - - SUS304 - -
                          商品詳細種別 [ステンレス製]滑車(荷重680・1133㎏) [ステンレス製]ベアリング入滑車 - [ステンレス製]滑車(荷重630・900・1350㎏) [ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏) [ステンレス製]フック付滑車 - - - - - -

                          [ステンレス製]滑車(荷重680・1133㎏)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA987SP-14
                          EA987SP-15
                          EA987SP-16
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          基本使用荷重
                          (kg)
                          重量 全長 使用ワイヤー径 車輪径 使用ロープ径 詳細1

                          27,700円

                          ( 30,470円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          11332.68kg248-102~16mmロープ用

                          17,900円

                          ( 19,690円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          6801.41kg222~4.8mm76-ワイヤー用

                          27,700円

                          ( 30,470円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          11332.68kg248~6.3mm102-ワイヤー用

                          滑車カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました