(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)

200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,090円
税込単価
11,099円

リムは衝撃に強いナイロン製【商品仕様】・車輪径×幅…200×50mm・軸径…2...

詳細情報を確認する

  • 車輪タイプ:
    外輪+ホイール
  • 車輪材質:
    ナイロン
  • 車輪外径(φ):
    200
  • 車幅(mm):
    50
  • 軸受:
    有り
  • 材質:
    タイヤ:ポリウレタンリム:ナイロン6
  • 耐熱温度:
    -25~70℃
  • 耐荷重:
    800kg
  • 軸径:
    20mm

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986ME-200A

1個

10,090( 11,099円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

リムは衝撃に強いナイロン製
【商品仕様】
・車輪径×幅…200×50mm
・軸径…20mm
・耐荷重…800kg
・耐熱温度…-25~70℃
・材質…タイヤ:ポリウレタン
リム:ナイロン6
・プレーンベアリング(ベアリングなし)

EA986ME-200Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)の型番EA986ME-200Aのページです。
型番EA986ME-200Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)

200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)

    ナイロンプーリー(2車)

    ナイロンプーリー(2車)

      プーリーブロック

      プーリーブロック

        工進 ローラー(ゴム幅240mm)

        工進 ローラー(ゴム幅240mm)

          エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

          エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

            フック付滑車 スナッチタイプ

            フック付滑車 スナッチタイプ

              50mm 滑 車(ベアリング入)

              50mm 滑 車(ベアリング入)

                25mm 滑 車(ステンレス製)

                25mm 滑 車(ステンレス製)

                  工進 ローラー(ゴム幅120mm)

                  工進 ローラー(ゴム幅120mm)

                    ブロック(ジュラコン)

                    ブロック(ジュラコン)

                      66mm/2車アイ ナイロンプーリー

                      66mm/2車アイ ナイロンプーリー

                        8mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                        8mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                          [ステンレス製]フック付滑車

                          [ステンレス製]フック付滑車

                            メーカー エスコ エスコ エスコ 工進 エスコ エスコ エスコ エスコ 工進 エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 10,090円 340円 5,850円 147,823円 170円 5,330円 6,180円 930円 121,698円 3,507円 2,580円 6,800円 20,600円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能
                            車輪タイプ 外輪+ホイール - - - - - - - - - - - -
                            車輪材質 ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            車輪外径(φ) 200 - - - - - - - - - - - -
                            車幅(mm) 50 - - - - - - - - - - - -
                            軸受 有り - - - - - - - - - - - -

                            200x50mm 車輪(ポリウレタン+ナイロン)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャスタ用車輪カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました