(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

固定式フック(EA987FC-101/EA987FC-102)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987FC-101
固定式フック(EA987FC-101/EA987FC-102) フック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,060円
税込単価
6,666円

【特長】材質がスチール、重量が1㎏で使用荷重1tの固定式フックです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 基本使用荷重(t):
    1
  • 重量:
    1kg
  • 材質:
    スチール
  • 商品詳細種別:
    固定式フック

型番

EA987FC-101 解除

Loading...

図面

EA987FC-101

EA987FC-102

 
商品情報を表示

EA987FC-101 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987FC-101

B:70、E:86、F:140、W:22

1個

6,060( 6,666円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】材質がスチール、重量が1㎏で使用荷重1tの固定式フックです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

固定式フック(EA987FC-101/EA987FC-102)の型番EA987FC-101のページです。
型番EA987FC-101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

固定式フック(EA987FC-101/EA987FC-102)

固定式フック(EA987FC-101/EA987FC-102)

    1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

    1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

      スイベルジョイント(チェーン用)

      スイベルジョイント(チェーン用)

        [EA987G-1~-4用] ラッチキット(ステンレス製)

        [EA987G-1~-4用] ラッチキット(ステンレス製)

          グラブフック(ステンレス製)

          グラブフック(ステンレス製)

            フック付滑車 ベケット付

            フック付滑車 ベケット付

              M 6 アイナット(ステンレス製)

              M 6 アイナット(ステンレス製)

                ワイヤースリング 4本吊

                ワイヤースリング 4本吊

                  ナイロンプーリー(スイベル式)

                  ナイロンプーリー(スイベル式)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 6,060円 6,410円 5,040円 270円 1,900円 8,490円 1,180円 18,300円 1,730円
                    通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                    商品タイプ フック - - その他 フック - その他 - -
                    基本使用荷重(t) 1 - - - - - - - -
                    重量 1kg - - - - - - - -
                    材質 スチール - - - 鍛造ステンレス(SUS316) - 鍛造ステンレス(SUS316) - -
                    商品詳細種別 固定式フック - - [EA987G-1~-4用]ラッチキット(ステンレス製) グラブフック(ステンレス製) - アイナット - -

                    固定式フック(EA987FC-101/EA987FC-102)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA987FC-102
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ(mm)

                    6,060円

                    ( 6,666円 )
                    1個 あり

                    2日目

                    B:90、E:86、F:100、W:22

                    フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました