(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤースリング 4本吊

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA981WT-13
ワイヤースリング 4本吊 ワイヤースリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,520円
税込単価
22,572円

【仕様】・4本吊・使用荷重(t):0.84~2・有効長さ(m):1.0~2.0

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 詳細1:
    4本吊
  • 商品詳細種別:
    ワイヤースリング(4本懸け)

型番

EA981WT-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA981WT-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ワイヤー径
使用荷重
有効長
使用荷重(1本吊時)
吊り環
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981WT-13

6mm
0.84t
2.0m
-
線径:16mm、内径:70mm

1個

20,520( 22,572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・4本吊
・使用荷重(t):0.84~2
・有効長さ(m):1.0~2.0

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤースリング 4本吊の型番EA981WT-13のページです。
型番EA981WT-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤースリング 4本吊

ワイヤースリング 4本吊

    ワイヤースリング 2本吊

    ワイヤースリング 2本吊

      M 6 アイナット(ステンレス製)

      M 6 アイナット(ステンレス製)

        1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

        1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

          スイベルジョイント(チェーン用)

          スイベルジョイント(チェーン用)

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 18,300円 8,130円 1,180円 6,410円 5,040円
            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   2日目   1日目  
            商品タイプ ロープスリング ロープスリング - その他 -
            詳細1 4本吊 2本吊 - - -
            商品詳細種別 ワイヤースリング(4本懸け) ワイヤースリング(4本懸け) - スイベルジョイント(ワイヤーロープ用) -

            ワイヤースリング 4本吊のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA981WT-11
            EA981WT-21
            EA981WT-31
            EA981WT-32
            EA981WT-33
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            ワイヤー径 使用荷重 有効長 使用荷重(1本吊時) 吊り環

            18,300円

            ( 20,130円 )
            1個 あり

            1日目

            6mm0.84t1.0m0.27t線径:16mm、内径:70mm

            22,840円

            ( 25,124円 )
            1個 あり

            1日目

            9mm1.5t1.0m0.61t線径:19mm、内径:75mm

            28,420円

            ( 31,262円 )
            1個 あり

            1日目

            12mm2.0t1.0m1t線径:25mm、内径:100mm

            30,500円

            ( 33,550円 )
            1個 あり

            1日目

            12mm2.0t1.5m-線径:25mm、内径:100mm

            32,680円

            ( 35,948円 )
            1個 あり

            2日目

            12mm2.0t2.0m-線径:25mm、内径:100mm

            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました