(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

リミットレバー(EA840BH用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

リミットレバー(EA840BH用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,300円
税込価格
11,330円

【仕様】・ワイヤーロープの巻込み過ぎを防ぎます。・屋内用・上昇リミット専用

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 重量:
    450g
  • 詳細:
    EA840BH用、屋内用、上昇リミット専用

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
詳細1
コード長(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ウインチ取り付け用
0.3

1個

10,300( 11,330円 )

2日目

任意場所取り付け用
1

1個

10,300( 11,330円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ワイヤーロープの巻込み過ぎを防ぎます。
・屋内用
・上昇リミット専用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

リミットレバー(EA840BH用)

リミットレバー(EA840BH用)

    AC100V/100kg 電動ウィンチ

    AC100V/100kg 電動ウィンチ

      スイベルジョイント(チェーン用)

      スイベルジョイント(チェーン用)

        6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープ

        6mmx50m ハンドウィンチ用ワイヤーロープ

          工進 ミニカール(高速回転タイプ)

          工進 ミニカール(高速回転タイプ)

            1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

            1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

              工進 ミニカール 250W DC12V

              工進 ミニカール 250W DC12V

                ステンレスプーリーブロック

                ステンレスプーリーブロック

                  工進 ミニカール(巻上速度11.5m/min)

                  工進 ミニカール(巻上速度11.5m/min)

                    123 プーリーカラビナ

                    123 プーリーカラビナ

                      工進 ミニカール 200W DC12V RN

                      工進 ミニカール 200W DC12V RN

                        工進 ミニカール 140W DC12V

                        工進 ミニカール 140W DC12V

                          スイベル式ミニブロック(ステンレス製)

                          スイベル式ミニブロック(ステンレス製)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 工進 エスコ 工進 水本機械製作所 工進 伊藤製作所 工進 工進 エスコ
                            通常価格 10,300円 53,000円 5,040円 30,600円 128,289円 6,410円 175,159円 1,145円 98,282円 4,988円 166,258円 139,812円 1,850円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   2日目   8日目   2日目   8日目   1日目   8日目   2日目~   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            重量 450g 10kg - - - - - - - - - - -
                            詳細 EA840BH用、屋内用、上昇リミット専用 - - - - - - - - - - - -

                            リミットレバー(EA840BH用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ウインチ電動式カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました