(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA986RY-16
[ステンレス枠]ナイロン戸車(平型) トグルマ(ヒラガタ/ナイロンセイ)

[ステンレス枠]ナイロン戸車(平型) EA986RY-16

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,043円
税込単価
1,147円

【仕様】・材質:枠/SUS304(t=1.5mm)芯棒/真鍮(6mm)車/ナイ...

詳細情報を確認する

  • 車材質:
    樹脂
  • 枠材質:
    ステンレス
  • 種類:
    フラッター戸車
  • 車輪形状:
    平型
  • 車輪材質:
    樹脂
  • 材質:
    枠:SUS304(t=1.5mm)、芯棒:真鍮(6mm)、車:ナイロン成型加工
  • 商品詳細種別:
    [ステンレス枠]ナイロン戸車(平型)

Loading...

EA986RY-16 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

EA986RY-16

EA986RY-17

型番リスト

型番
全長(mm)
耐荷重(2個)
サイズE
サイズB(mm)
サイズD(mm)
サイズG(mm)
詳細1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986RY-16

68
30kgf
7mm
57
33
13
タイプ:平/33mm

1個

1,043( 1,147円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・材質:枠/SUS304(t=1.5mm)芯棒/真鍮(6mm)車/ナイロン成型加工

カタログ

 

EA986RY-16で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス枠]ナイロン戸車(平型)の型番EA986RY-16のページです。
型番EA986RY-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ステンレス枠]ナイロン戸車(平型)

[ステンレス枠]ナイロン戸車(平型)

    [ステンレス枠]ウレタン戸車(丸溝/平型)

    [ステンレス枠]ウレタン戸車(丸溝/平型)

      30mm/20kg 戸車(平型・デルリン製)

      30mm/20kg 戸車(平型・デルリン製)

        40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製)

        40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製)

          66mm/2車アイ ナイロンプーリー

          66mm/2車アイ ナイロンプーリー

            強力型フック付滑車

            強力型フック付滑車

              縦型固定滑車

              縦型固定滑車

                ナイロンプーリー(スイベル式)

                ナイロンプーリー(スイベル式)

                  1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

                  1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

                    M 6 アイナット(ステンレス製)

                    M 6 アイナット(ステンレス製)

                      123 レスキュープーリー

                      123 レスキュープーリー

                        6mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                        6mm ワイヤースリング(ステンレス製)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 伊藤製作所 エスコ
                          通常価格 1,043円 610円 580円 3,660円 2,580円 7,480円 2,550円 1,730円 6,410円 1,180円 11,113円 4,051円
                          通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   4日目   1日目  
                          車材質 樹脂 ウレタン 樹脂 樹脂 - - - - - - - -
                          枠材質 ステンレス ステンレス ステンレス ステンレス - - - - - - - -
                          種類 フラッター戸車 フラッター戸車 フラッター戸車 フラッター戸車 - - - - - - - -
                          車輪形状 平型 - 平型 溝R車型 - - - - - - - -
                          車輪材質 樹脂 樹脂 樹脂 樹脂 - - - - - - - -

                          [ステンレス枠]ナイロン戸車(平型)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA986RY-17
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          全長
                          (mm)
                          耐荷重(2個) サイズE サイズB(mm) サイズD(mm) サイズG(mm) 詳細1

                          3,660円

                          ( 4,026円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          一部当日出荷可能

                          9250kgf5mm764014タイプ:平/40mm

                          戸車カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました