(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コネクティングリング(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA638GR-6
コネクティングリング(ステンレス製) コネクトリング

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
12,630円
税込単価
13,893円

【仕様】・マスターリングやフックをチェーンと接続することができます。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリング
  • 材質:
    鍛造ステンレス(SUS316)

型番

EA638GR-6 解除

Loading...

図面

 
商品情報を表示

EA638GR-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
サイズ(C)
サイズ(A)
サイズ(D)
サイズ(B)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA638GR-6

4900
44mm
22mm
39mm
102mm

1個

12,630( 13,893円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・マスターリングやフックをチェーンと接続することができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コネクティングリング(ステンレス製)の型番EA638GR-6のページです。
型番EA638GR-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コネクティングリング(ステンレス製)

コネクティングリング(ステンレス製)

    グラブフック(ステンレス製)

    グラブフック(ステンレス製)

      スイベル(ステンレス製)

      スイベル(ステンレス製)

        M 6 アイナット(ステンレス製)

        M 6 アイナット(ステンレス製)

          アイフック(荷重0.25~3t)

          アイフック(荷重0.25~3t)

            123 レスキュープーリー

            123 レスキュープーリー

              6mm用 ロープガイド

              6mm用 ロープガイド

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 伊藤製作所 エスコ
                通常価格 2,580円 1,900円 1,520円 1,180円 700円 11,113円 1,970円
                通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   2日目   当日出荷可能
                商品タイプ スリング - - - - - -
                材質 鍛造ステンレス(SUS316) - 鍛造ステンレス(SUS316) - - - -

                コネクティングリング(ステンレス製)のレビュー

                評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                フックとチェーンの接続
                評価 3.0満足度:3.02021/11/30
                使用歴5年以上。
                フックをチェーンと接続して使用しています。
                接続も簡単に出来るので便利です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                EA638GR-1
                EA638GR-2
                EA638GR-3
                EA638GR-4
                EA638GR-5
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                使用荷重
                (Kg)
                サイズ(C) サイズ(A) サイズ(D) サイズ(B)

                2,580円

                ( 2,838円 )
                1個 あり

                1日目

                40014mm8mm12mm36mm

                3,160円

                ( 3,476円 )
                1個 あり

                1日目

                90020mm9mm17mm37mm

                3,910円

                ( 4,301円 )
                1個 あり

                1日目

                120019mm11mm17mm55mm

                6,690円

                ( 7,359円 )
                1個 あり

                1日目

                190030mm13mm26mm71mm

                7,080円

                ( 7,788円 )
                1個 あり

                1日目

                330034mm17mm29mm88mm

                チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました