(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6mm 玉掛ワイヤースリング(JIS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA981WA-11
6mm 玉掛ワイヤースリング(JIS) ワイヤースリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

・トゲ無し「バーブフリー加工」・トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少・ロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 最大使用荷重 (ストレート吊り)(t):
    1.66
  • 商品詳細種別:
    6mm 玉掛ワイヤースリング(JIS)
  • ロープ径:
    Φ6mm
  • 玉大(mm):
    160

型番

EA981WA-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA981WA-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981WA-11

1
0.18kg

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報


・トゲ無し「バーブフリー加工」
・トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少
・ロック(クランプ管)が無い為、吊り荷の下から引き抜く作業が容易です。
・吊荷にキズがつきにくい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6mm 玉掛ワイヤースリング(JIS)の型番EA981WA-11のページです。
型番EA981WA-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6mm 玉掛ワイヤースリング(JIS)

6mm 玉掛ワイヤースリング(JIS)

    12mm 玉掛ワイヤースリング(JIS)

    12mm 玉掛ワイヤースリング(JIS)

      6mm 被覆付ワイヤースリング(赤)

      6mm 被覆付ワイヤースリング(赤)

        24mm ワイヤースリング

        24mm ワイヤースリング

          9mm 被覆付ワイヤースリング

          9mm 被覆付ワイヤースリング

            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
            通常価格 3,600円 5,430円 2,671円 21,532円 4,310円
            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目  
            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング
            最大使用荷重 (ストレート吊り)(t) 1.66 6.66 1.83 - 3.78
            商品詳細種別 6mm 玉掛ワイヤースリング(JIS) 12mm 玉掛ワイヤースリング(JIS) 6mm 被覆付ワイヤースリング ワイヤースリング 9mm 被覆付ワイヤースリング
            ロープ径 Φ6mm Φ12mm 6mm 24mm 9mm
            玉大(mm) 160 240 - - -

            6mm 玉掛ワイヤースリング(JIS)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            EA981WA-12
            EA981WA-13
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            全長
            (m)
            重量

            3,830円

            ( 4,213円 )
            1個 あり

            1日目

            1.50.24kg

            4,080円

            ( 4,488円 )
            1個 あり

            1日目

            20.3kg

            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました