(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

6mm 被覆付ワイヤースリング(赤)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:EA981WB-11
6mm 被覆付ワイヤースリング(赤) ワイヤースリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,671円
税込単価
2,938円

シリーズでワイヤー径ごとに被覆の色が違う為、太さが一目でわかります。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 最大使用荷重 (ストレート吊り)(t):
    1.83
  • 材質:
    炭素鋼
  • 色:
  • 商品詳細種別:
    6mm 被覆付ワイヤースリング
  • ロープ径:
    6mm

型番

EA981WB-11 解除

Loading...

カタログを表示

EA981WB-11の仕様・寸法情報

商品タイプロープスリング最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)1.83
全長(m)1材質炭素鋼
商品詳細種別6mm 被覆付ワイヤースリング
重量0.4kgロープ径6mm

型番リスト

型番
全長(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981WB-11

1
0.4kg

1個

2,671( 2,938円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

シリーズでワイヤー径ごとに被覆の色が違う為、太さが一目でわかります。
【特長】
・ロープ径:6mm(赤)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6mm 被覆付ワイヤースリング(赤)の型番EA981WB-11のページです。
型番EA981WB-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

6mm 被覆付ワイヤースリング(赤)

6mm 被覆付ワイヤースリング(赤)

    9mm 被覆付ワイヤースリング

    9mm 被覆付ワイヤースリング

      12mm 被覆付ワイヤースリング

      12mm 被覆付ワイヤースリング

        24mm ワイヤースリング

        24mm ワイヤースリング

          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ
          通常価格 2,671円 4,310円 5,113円 21,532円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   当日出荷可能
          商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング
          最大使用荷重 (ストレート吊り)(t) 1.83 3.78 6.72 -
          材質 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼 炭素鋼
          -
          商品詳細種別 6mm 被覆付ワイヤースリング 9mm 被覆付ワイヤースリング 12mm 被覆付ワイヤースリング ワイヤースリング

          6mm 被覆付ワイヤースリング(赤)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA981WB-12
          EA981WB-13
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          全長
          (m)
          重量

          2,990円

          ( 3,289円 )
          1個 あり

          1日目

          1.50.5kg

          3,310円

          ( 3,641円 )
          1個 あり

          1日目

          20.6kg
          型番
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          全長
          (m)
          重量

          ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト