(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

4mm ワイヤースリング(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA981WD-22
4mm ワイヤースリング(ステンレス製) ワイヤースリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,133円
税込単価
2,346円

【仕様】・耐食性、耐錆性、耐熱性に優れています。・材質:ステンレス鋼(SUS3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 最大使用荷重 (ストレート吊り)(t):
    1.09
  • 材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 商品詳細種別:
    4mm ワイヤースリング(ステンレス製)
  • ロープ径:
    4mm

型番

EA981WD-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA981WD-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981WD-22

1.5
0.2kg

1個

2,133( 2,346円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・耐食性、耐錆性、耐熱性に優れています。
・材質:ステンレス鋼(SUS304)
・破断荷重:1.09t

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4mm ワイヤースリング(ステンレス製)の型番EA981WD-22のページです。
型番EA981WD-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

4mm ワイヤースリング(ステンレス製)

4mm ワイヤースリング(ステンレス製)

    10mm ワイヤースリング(ステンレス製)

    10mm ワイヤースリング(ステンレス製)

      8mm ワイヤースリング(ステンレス製)

      8mm ワイヤースリング(ステンレス製)

        3mm ワイヤースリング(ステンレス製)

        3mm ワイヤースリング(ステンレス製)

          6mm ワイヤースリング(ステンレス製)

          6mm ワイヤースリング(ステンレス製)

            5mm ワイヤースリング(ステンレス製)

            5mm ワイヤースリング(ステンレス製)

              M 6 アイナット(ステンレス製)

              M 6 アイナット(ステンレス製)

                132mm滑車(フック付・ステンレス製)

                132mm滑車(フック付・ステンレス製)

                  メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                  通常価格 2,022円 9,640円 6,800円 1,700円 4,051円 2,453円 1,180円 4,510円
                  通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - -
                  最大使用荷重 (ストレート吊り)(t) 1.09 6.97 4.7 0.63 2.46 1.7 - -
                  材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - -
                  商品詳細種別 4mm ワイヤースリング(ステンレス製) 10mm ワイヤースリング(ステンレス製) 8mm ワイヤースリング(ステンレス製) 3mm ワイヤースリング(ステンレス鋼) 6mm ワイヤースリング(ステンレス製) 5mm ワイヤースリング(ステンレス製) - -
                  ロープ径 4mm 10mm 8mm 3mm 6mm 5mm - -

                  4mm ワイヤースリング(ステンレス製)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  EA981WD-21
                  EA981WD-23
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  全長
                  (m)
                  重量

                  2,022円

                  ( 2,224円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  10.15kg

                  2,236円

                  ( 2,460円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  20.25kg

                  ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました