(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA986TA-640
双輪ナイロンキャスター(ねじサイズUNC3/8”-16) キャスター

双輪ナイロンキャスター(ねじサイズUNC3/8”-16) EA986TA-640

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
481円
税込単価
529円

【仕様】・種別:双輪ナイロンキャスター(ねじサイズUNC3/8"-16)・自在...

詳細情報を確認する

Loading...

EA986TA-640 の仕様・寸法情報

商品情報

図面

型番リスト

型番
取付け高さ H(mm)
車輪径 D(φ)
車輪幅 B(mm)
平径(P)
耐荷重(kg)
仕様
偏芯(C)
旋回半径(A)
軸長(L)
詳細1
詳細2
詳細3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986TA-640

47
40
42
14mm
40
自在ストッパー無
15mm
35mm
15mm
自在キャスター
ブレーキ無
ボルトタイプ

1個

481( 529円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・種別:双輪ナイロンキャスター(ねじサイズUNC3/8"-16)
・自在ストッパー無

カタログ

 

EA986TA-640で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

双輪ナイロンキャスター(ねじサイズUNC3/8”-16)の型番EA986TA-640のページです。
型番EA986TA-640に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

双輪ナイロンキャスター(ねじサイズUNC3/8”-16)

双輪ナイロンキャスター(ねじサイズUNC3/8”-16)

    双輪ナイロンキャスター(ねじサイズM10×15mm)

    双輪ナイロンキャスター(ねじサイズM10×15mm)

      66mm/2車アイ ナイロンプーリー

      66mm/2車アイ ナイロンプーリー

        ブロック(ジュラコン)

        ブロック(ジュラコン)

          40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製)

          40mm/50kg 戸車(丸溝型・ナイロン製)

            HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入

            HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入

              ナイロンプーリー(スイベル式)

              ナイロンプーリー(スイベル式)

                [ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)

                [ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)

                  50mm 滑 車(ベアリング入)

                  50mm 滑 車(ベアリング入)

                    1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

                    1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

                      50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

                      50mm/125kg 縦型固定滑車 スチール製

                        プーリーブロック

                        プーリーブロック

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ スリーエッチ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 481円 500円 2,580円 3,507円 3,660円 6,769円 1,730円 1,900円 6,180円 6,410円 2,660円 5,850円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          種類 キャスタ キャスタ - - - - - - - - - -
                          キャスタタイプ ねじ込み式 / 双輪 ねじ込み式 / 双輪 - - - - - - - - - -
                          金具材質 スチール スチール - - - - - - - - - -
                          車輪材質 ナイロン ナイロン - - - - - - - - - -
                          ねじ径 UNC3/8 M10 - - - - - - - - - -

                          双輪ナイロンキャスター(ねじサイズUNC3/8”-16)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          EA986TA-650
                          EA986TA-660
                          EA986TA-740
                          EA986TA-750
                          EA986TA-760
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          取付け高さ H
                          (mm)
                          車輪径 D
                          (φ)
                          車輪幅 B
                          (mm)
                          平径(P) 耐荷重(kg) 仕様 偏芯(C) 旋回半径(A) 軸長(L) 詳細1 詳細2 詳細3

                          632円

                          ( 695円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          585045.5-60自在ストッパー無------

                          693円

                          ( 762円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          696046-80自在ストッパー無------

                          608円

                          ( 669円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          474041.5-40自在ストッパー付------

                          693円

                          ( 762円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          585045.5-60自在ストッパー付------

                          803円

                          ( 883円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          696046-80自在ストッパー付------

                          キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました