(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8mm ワイヤースリング(ステンレス製)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA981WD-53
8mm ワイヤースリング(ステンレス製) ワイヤースリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,579円
税込単価
8,337円

【仕様】・耐食性、耐錆性、耐熱性に優れています。・材質:ステンレス鋼(SUS3...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 最大使用荷重 (ストレート吊り)(t):
    4.7
  • 材質:
    ステンレス鋼(SUS304)
  • 商品詳細種別:
    8mm ワイヤースリング(ステンレス製)
  • ロープ径:
    8mm

型番

EA981WD-53 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA981WD-53 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981WD-53

2
1.3kg

1個

7,579( 8,337円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・耐食性、耐錆性、耐熱性に優れています。
・材質:ステンレス鋼(SUS304)
・破断荷重:4.7t

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8mm ワイヤースリング(ステンレス製)の型番EA981WD-53のページです。
型番EA981WD-53に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

8mm ワイヤースリング(ステンレス製)

8mm ワイヤースリング(ステンレス製)

    10mm ワイヤースリング(ステンレス製)

    10mm ワイヤースリング(ステンレス製)

      6mm ワイヤースリング(ステンレス製)

      6mm ワイヤースリング(ステンレス製)

        4mm ワイヤースリング(ステンレス製)

        4mm ワイヤースリング(ステンレス製)

          3mm ワイヤースリング(ステンレス製)

          3mm ワイヤースリング(ステンレス製)

            5mm ワイヤースリング(ステンレス製)

            5mm ワイヤースリング(ステンレス製)

              132mm滑車(フック付・ステンレス製)

              132mm滑車(フック付・ステンレス製)

                [ステンレス製]フック付滑車

                [ステンレス製]フック付滑車

                  M 6 アイナット(ステンレス製)

                  M 6 アイナット(ステンレス製)

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 6,800円 9,640円 4,051円 2,022円 1,700円 2,453円 4,510円 20,600円 1,180円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目  
                    商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - - -
                    最大使用荷重 (ストレート吊り)(t) 4.7 6.97 2.46 1.09 0.63 1.7 - - -
                    材質 ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) ステンレス鋼(SUS304) - - -
                    商品詳細種別 8mm ワイヤースリング(ステンレス製) 10mm ワイヤースリング(ステンレス製) 6mm ワイヤースリング(ステンレス製) 4mm ワイヤースリング(ステンレス製) 3mm ワイヤースリング(ステンレス鋼) 5mm ワイヤースリング(ステンレス製) - - -
                    ロープ径 8mm 10mm 6mm 4mm 3mm 5mm - - -

                    8mm ワイヤースリング(ステンレス製)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    EA981WD-51
                    EA981WD-52
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    全長
                    (m)
                    重量

                    6,800円

                    ( 7,480円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    11kg

                    7,190円

                    ( 7,909円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    1.51.15kg

                    ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました