(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
52,060円
税込単価
57,266円

ドラム缶の縁を掴んで持ち上げることができます【商品仕様】・ドラム缶の縁を掴んで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶用吊りクランプ
  • 基本使用荷重(t):
    0.454
  • クランプ幅 最小(mm):
    457
  • クランプ幅 最大(mm):
    635
  • 重量:
    7.7kg
  • サイズ(W×D×H)(mm):
    432×254×508(H)mm

型番

EA984DR-15A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA984DR-15A

1個

52,060( 57,266円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ドラム缶の縁を掴んで持ち上げることができます
【商品仕様】
・ドラム缶の縁を掴んで持ち上げることができます。
・55ガロンドラム缶用
・使用荷重…454kg
・クランプ範囲…457~635mm
・サイズ…432×254×508(H)mm
・重量…7.7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

55ガロン(200L)用 ドラム缶リフターの型番EA984DR-15Aのページです。
型番EA984DR-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター

55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター

    ナイロンプーリー(2車)

    ナイロンプーリー(2車)

      縦型固定滑車(ステンレス製)

      縦型固定滑車(ステンレス製)

        [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

        [ステンレス製]滑車(2車/荷重180・270㎏)

          フック付滑車 ベケット付

          フック付滑車 ベケット付

            [ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)

            [ステンレス製]滑車(荷重180・270・450㎏)

              30・55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター

              30・55ガロン(200L)用 ドラム缶リフター

                75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                75mm シャックル式サンマブロック(ステンレス製/ステンレス車)

                  [ステンレス製]縦型固定滑車

                  [ステンレス製]縦型固定滑車

                    ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ

                    ナイロンプーリー フックタイプ、アイタイプ

                      工進 ローラー(ゴム幅360mm)

                      工進 ローラー(ゴム幅360mm)

                        エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

                        エスコ ナイロンプーリー EA987HK-11~16

                          100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

                          100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 水本機械製作所 工進 エスコ エスコ
                            通常価格 52,060円 340円 8,210円 6,811円 8,490円 4,680円 59,170円 17,953円 8,750円 1,283円 164,775円 170円 8,240円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ ドラム缶用吊りクランプ - - - - - ドラム缶用吊りクランプ - - - - - -
                            基本使用荷重(t) 0.454 - - - - - 0.453 - - - - - -
                            クランプ幅 最小(mm) 457 - - - - - - - - - - - -
                            クランプ幅 最大(mm) 635 - - - - - - - - - - - -
                            重量 7.7kg - - - - - 8kg - - - - - -

                            55ガロン(200L)用 ドラム缶リフターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました