(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EA986S-93
[スチール製/樹脂製/ステンレス製]ローラーキャスター(耐荷重10・30kg) キャスター

[スチール製/樹脂製/ステンレス製]ローラーキャスター(耐荷重10・30kg) EA986S-93

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,176円
税込単価
2,394円

【特長】・高さが低いので設備や装置の低床化に・下向き、横向き使用可能

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キャスタ
  • キャスタタイプ:
    その他
  • 取付け高さ H(mm):
    26
  • 車輪径 D(φ):
    55.5
  • 車輪特性:
    なし
  • 全高(mm):
    26
  • 外径:
    55.5mm
  • ローラー径:
    26mm
  • 商品詳細種別:
    [スチール製/樹脂製]ローラーキャスター(耐荷重10・30㎏)

Loading...

EA986S-93の仕様・寸法情報

種類キャスタキャスタタイプその他
車輪材質スチール取付け高さ H(mm)26
車輪径 D(φ)55.5車輪特性なし
材質スチール耐荷重(kg)10
全高(mm)26外径55.5mm
ローラー径26mm材質詳細本体:スチール、ローラー:POM樹脂
商品詳細種別[スチール製/樹脂製]ローラーキャスター(耐荷重10・30㎏) - -

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番耐荷重(kg)サイズ(mm)材質
外径全高ローラー径
EA986S-913055.52626スチール
EA986S-931055.52626本体:スチール
ローラー:POM樹脂
EA986S-953055.52626ステンレス(SUS304)

型番リスト

型番
車輪材質
材質
耐荷重(kg)
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA986S-93

スチール
スチール
10
本体:スチール、ローラー:POM樹脂

1個

2,176( 2,394円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さが低いので設備や装置の低床化に
・下向き、横向き使用可能

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[スチール製/樹脂製/ステンレス製]ローラーキャスター(耐荷重10・30kg)の型番EA986S-93のページです。
型番EA986S-93に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[スチール製/樹脂製/ステンレス製]ローラーキャスター(耐荷重10・30kg)

[スチール製/樹脂製/ステンレス製]ローラーキャスター(耐荷重10・30kg)

    プーリーブロック(ベケ無し)

    プーリーブロック(ベケ無し)

      100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

      100mm/1ton 滑 車(ベアリング入)

        工進 ローラー(ゴム幅360mm)

        工進 ローラー(ゴム幅360mm)

          [ステンレス製]フック付滑車

          [ステンレス製]フック付滑車

            HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

            HHH シンプルスナッチ フック型75mmベアリング入

              プーリーブロック

              プーリーブロック

                工進 ローラー(ゴム幅240mm)

                工進 ローラー(ゴム幅240mm)

                  シンプルスナッチ

                  シンプルスナッチ

                    50mm 滑 車(ベアリング入)

                    50mm 滑 車(ベアリング入)

                      メーカー エスコ 水本機械製作所 エスコ 工進 エスコ スリーエッチ エスコ 工進 スリーエッチ エスコ
                      通常価格 1,809円 732円 8,240円 164,775円 20,600円 7,652円 5,850円 147,823円 4,103円 6,180円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目   当日出荷可能
                      種類 キャスタ - - - - - - - - -
                      キャスタタイプ その他 - - - - - - - - -
                      取付け高さ H(mm) 26 - - - - - - - - -
                      車輪径 D(φ) 55.5 - - - - - - - - -
                      車輪特性 なし - - - - - - - - -

                      [スチール製/樹脂製/ステンレス製]ローラーキャスター(耐荷重10・30kg)のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      EA986S-91
                      EA986S-95
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      車輪材質 材質 耐荷重(kg) 材質詳細

                      1,809円

                      ( 1,990円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      スチールスチール30-

                      3,647円

                      ( 4,012円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      ステンレスステンレス30ステンレス(SUS304)
                      型番
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      車輪材質 材質 耐荷重(kg) 材質詳細

                      キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト