(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA987HE-15
[ステンレス製]滑車(荷重10~250kg) カッシャ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,900円
税込単価
2,090円

エスコ 滑車 [ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    滑車
  • 材質:
    SUS304
  • 詳細1:
    スイベル式(360°回転)
  • 商品詳細種別:
    [ステンレス製]滑車(荷重10~250㎏)

型番

EA987HE-15 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:SUS304
  • スイベル式

規格表

■1車
型番使用荷重
(kg)
サイズ(mm)重量
(g)
使用ロープ径車径全長
EA987HE-1510~5156145
EA987HE-1815~5186450
EA987HE-2020~5207365
EA987HE-2560~62585150
EA987HE-32125~83295200
EA987HE-50250~1250130400
■2車
型番使用荷重
(kg)
サイズ(mm)重量
(g)
使用ロープ径車径全長
EA987HE-20A20~52075100
EA987HE-25A60~62585300
EA987HE-32A125~83295500
EA987HE-50A250~1250130700
 
商品情報を表示

EA987HE-15 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(kg)
重量
全長(mm)
車輪径(mm)
使用ロープ径(mm)
詳細2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987HE-15

10
45g
61
15
~5
1車

1個

1,900( 2,090円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ 滑車 [ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)の型番EA987HE-15のページです。
型番EA987HE-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)

[ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)

    [ステンレス製]滑車(荷重630・900・1350㎏)

    [ステンレス製]滑車(荷重630・900・1350㎏)

      ステンレス製ベアリング入滑車

      ステンレス製ベアリング入滑車

        132mm滑車(フック付・ステンレス製)

        132mm滑車(フック付・ステンレス製)

          スイベル式ミニブロック(ステンレス製)

          スイベル式ミニブロック(ステンレス製)

            ナイロンプーリー(スイベル式)

            ナイロンプーリー(スイベル式)

              メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
              通常価格 1,900円 12,400円 20,800円 4,510円 1,850円 1,730円
              通常出荷日 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 滑車 - 滑車 滑車 滑車 プーリー
              材質 SUS304 ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS316) ステンレス(SUS304) 本体:SUS304、シーブ:ナイロン ナイロン
              詳細1 スイベル式(360°回転) スイベル式(360°回転) スイベル式(360°回転) - - スイベル式(360°回転)
              商品詳細種別 [ステンレス製]滑車(荷重10~250㎏) [ステンレス製]滑車(荷重630・900・1350㎏) [ステンレス製]ベアリング入滑車 - - ナイロンプーリー(スイベル式)

              [ステンレス製]滑車(荷重10~250kg)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              EA987HE-18
              EA987HE-20
              EA987HE-25
              EA987HE-25A
              EA987HE-32
              EA987HE-32A
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              基本使用荷重
              (kg)
              重量 全長(mm) 車輪径(mm) 使用ロープ径(mm) 詳細2

              2,000円

              ( 2,200円 )
              1個 あり

              1日目

              1550g6418~51車

              2,180円

              ( 2,398円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              2065g7320~51車

              2,960円

              ( 3,256円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              60150g8525~61車

              4,890円

              ( 5,379円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              60300g8525~62車

              3,880円

              ( 4,268円 )
              1個 あり

              1日目

              一部当日出荷可能

              125200g9532~81車

              6,770円

              ( 7,447円 )
              1個 あり

              2日目

              一部当日出荷可能

              125500g9532~82車

              滑車カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました