(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

12mm 玉掛ワイヤースリング(JIS)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EA981WA-32
12mm 玉掛ワイヤースリング(JIS) ワイヤースリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,990円
税込単価
6,589円

・トゲ無し「バーブフリー加工」・トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少・ロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 最大使用荷重 (ストレート吊り)(t):
    6.66
  • 商品詳細種別:
    12mm 玉掛ワイヤースリング(JIS)
  • ロープ径:
    Φ12mm
  • 玉大(mm):
    240

型番

EA981WA-32 解除

Loading...

 
カタログを表示

EA981WA-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
重量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA981WA-32

1.5
0.96kg

1個

5,990( 6,589円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報


・トゲ無し「バーブフリー加工」
・トゲが無い為、取扱い時の危険度が極度に減少
・ロック(クランプ管)が無い為、吊り荷の下から引き抜く作業が容易です。
・吊荷にキズがつきにくい

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

12mm 玉掛ワイヤースリング(JIS)の型番EA981WA-32のページです。
型番EA981WA-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

12mm 玉掛ワイヤースリング(JIS)

12mm 玉掛ワイヤースリング(JIS)

    6mm 玉掛ワイヤースリング(JIS)

    6mm 玉掛ワイヤースリング(JIS)

      シンプルヤーディング(頭部着脱可)

      シンプルヤーディング(頭部着脱可)

        24mm ワイヤースリング

        24mm ワイヤースリング

          メーカー エスコ エスコ スリーエッチ エスコ
          通常価格 5,430円 3,600円 4,818円 21,532円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能
          商品タイプ ロープスリング ロープスリング - ロープスリング
          最大使用荷重 (ストレート吊り)(t) 6.66 1.66 - -
          商品詳細種別 12mm 玉掛ワイヤースリング(JIS) 6mm 玉掛ワイヤースリング(JIS) - ワイヤースリング
          ロープ径 Φ12mm Φ6mm - 24mm
          玉大(mm) 240 160 - -

          12mm 玉掛ワイヤースリング(JIS)のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          EA981WA-31
          EA981WA-33
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          全長
          (m)
          重量

          5,430円

          ( 5,973円 )
          1個 あり

          1日目

          10.72kg

          6,550円

          ( 7,205円 )
          1個 あり

          1日目

          21.2kg

          ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました