(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファンドリーフック(スイベル式/ラッチ付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ファンドリーフック(スイベル式/ラッチ付)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,630円
税込単価
18,293円

・アイフックに比べ広口で懐が深い構造なので敷鉄板の玉掛け用フックとして便利です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質:
    鍛造鋼
  • 詳細1:
    ラッチ付
  • 商品詳細種別:
    ファンドリーフック(スイベル式/ラッチ付)

型番

EA987FD-115 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
重量
全長(mm)
口の開き(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA987FD-115

1.5
1.6kg
281
60

1個

16,630( 18,293円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・アイフックに比べ広口で懐が深い構造なので敷鉄板の玉掛け用フックとして便利です。またベルトスリング等の多本掛け用フックとしても最適です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファンドリーフック(スイベル式/ラッチ付)の型番EA987FD-115のページです。
型番EA987FD-115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファンドリーフック(スイベル式/ラッチ付)

ファンドリーフック(スイベル式/ラッチ付)

    アイフック(荷重0.25~3t)

    アイフック(荷重0.25~3t)

      スイベルアイフック(ステンレス製/荷重450~1130㎏)

      スイベルアイフック(ステンレス製/荷重450~1130㎏)

        シンプルヤーディング(頭部着脱可)

        シンプルヤーディング(頭部着脱可)

          サンマブロック(オーフ型)

          サンマブロック(オーフ型)

            HHH シンプルスナッチ オーフ型50mm

            HHH シンプルスナッチ オーフ型50mm

              132mm滑車(フック付・ステンレス製)

              132mm滑車(フック付・ステンレス製)

                1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

                1.0ton スイベルジョイント(ワイヤーロープ用)

                  HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

                  HHH シンプルスナッチ オーフ型50mmベアリング入

                    HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入

                    HHH シンプルヤ-ディング シャックル式75mm ベアリング入

                      HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入

                      HHH シンプルヤーディング フック型75mm ベアリング入

                        123 プーリーカラビナ

                        123 プーリーカラビナ

                          メーカー エスコ エスコ エスコ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ エスコ エスコ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ 伊藤製作所
                          通常価格 16,630円 700円 9,730円 4,818円 3,642円 4,623円 4,510円 6,410円 5,242円 6,769円 6,095円 4,988円
                          通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   1日目   4日目   2日目~  
                          商品タイプ フック - フック - - - - - - - - -
                          材質 鍛造鋼 スチール(クロメートメッキ) 鍛造ステンレス(SUS316) - - - - - - - - -
                          詳細1 ラッチ付 安全ラッチ無し 安全ラッチ付 - - - - - - - - -
                          商品詳細種別 ファンドリーフック(スイベル式/ラッチ付) アイフック(荷重0.25~3t) スイベルアイフック(ステンレス製/荷重450~1130㎏) - - - - - - - - -

                          ファンドリーフック(スイベル式/ラッチ付)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました